Skip to main content
Metalac Inko

Výrobca umývadiel a vaní využíva výhody automatizácie FANUC

Mnohé úlohy v priemysle sú prispôsobené na automatizáciu. Medzi ne patrí aj brúsenie a leštenie, najmä keď náročné materiály spôsobujú, že tieto procesy sú pre ľudskú obsluhu pomalé a namáhavé.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Spoločnosť Metalac Inko čelila časovo náročným, pracným a ťažko opakovateľným dokončovacím procesom pri výrobe svojich prémiových kompozitných umývadiel a vaň. Cieľom bolo nájsť automatizované riešenie, ktoré by tieto problémy vyriešilo.

Riešenie

Prostredníctvom svojho dodávateľa Technosoft využíva Metalac Inko šesťosového multifunkčného robota FANUC M-710iC/50 od spoločnosti FANUC. Robot je súčasťou automatizovanej dokončovacej bunky, ktorá poskytuje optimálne riešenie pre každodenné brúsenie a leštenie produktov Metalac Inko. Spoločnosť zároveň využíva výhody 3D simulačného softvéru FANUC ROBOGUIDE.

Výsledok

Vďaka novému robotovi FANUC spoločnosť Metalac Inko uvádza, že dokázala znásobiť svoju výrobnú kapacitu a zároveň dosiahnuť vysoko opakovateľný proces, ktorý podporuje zvýšenú kvalitu pre zákazníkov. Významná je najmä kombinácia riadiaceho systému FANUC a simulačného softvéru, ktorá poskytuje plnú kontrolu nad procesom pre tento inovatívny výrobno-technologický podnik.

Metalac Inko

Spoločnosť Metalac Inko bola založená v roku 1995 v Gornji Milanovac v strednom Srbsku a je jediným výrobcom kuchynských drezov v Srbsku a susedných krajinách. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou skupiny Metalac Group, ktorej počiatky siahajú do roku 1959, a ponúka veľmi diverzifikované portfólio výrobkov, ktoré zahŕňa kuchynský riad, ohrievače vody, kartónové balenie a diely pre automobilový priemysel. Skupina Metalac má 15 dcérskych spoločností a zamestnáva približne 2 200 ľudí. V spoločnosti Metalac Inko je hlavnou činnosťou výroba nerezových a kompozitných drezov s označením CE spolu s ďalšími výrobkami, ako sú napríklad vane. Celý výrobný program spoločnosti je certifikovaný podľa požiadaviek noriem ISO 9001 pre manažérstvo kvality a ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo.

ZISTITE VIAC O METALAC Inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Lepšia povrchová úprava výrobkov pomocou automatizovaného brúsenia a leštenia

Metalac Inko má vo svojom sídle a výrobnom zariadení v Gornji Milanovac dve výrobné jednotky: jednu na tradičné drezy z nehrdzavejúcej ocele a druhú na výrobky z inovatívnych technických materiálov, ako sú liate polyméry/kompozity. Medzi tieto materiály patrí Granmatrix, patentovaný kompozitný materiál spoločnosti Metalac s pevným povrchom. Hlavnou zložkou Granmatrixu je polyesterová živica modifikovaná akrylom zmiešaná s minerálnym trihydroxidom hlinitým, ktorý živici dodáva tvar a tvrdosť. "Dokončovacie operácie našich kompozitných umývadiel a vaní, ako je brúsenie a leštenie, predstavujú pomerne veľkú výzvu," prezrádza Ivan Miloševič, projektový a dizajnér spoločnosti Metalac Inko. "Preto sme chceli navrhnúť riešenie, ktoré by zabezpečilo vysokú produktivitu, stabilnú kvalitu a oslobodilo našich operátorov od ťažkej manuálnej práce." 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Inštaláciou tejto robotickej bunky sme si zabezpečili opakovateľnosť viacerých výrobných procesov a s tým súvisiacu lepšiu kvalitu povrchovej úpravy. Simulačný softvér ROBOGUIDE FANUC ako súčasť riešenia umožňuje rýchle a presné nastavenie výroby a pomáha nám pri analýze a výbere správneho pracovného nástroja. Máme tak plnú kontrolu nad procesom.

Citácia z recenzií

Ivan Miloševič

Projektový a dizajn inžinier - Metalac Inko

S pomocou spoločnosti Technosoft, srbského špecialistu na robotické a automatizačné produkty, a šesťosového viacúčelového robota FANUC M-710𝑖C/50 našla spoločnosť Metalac Inko optimálne riešenie na konečnú úpravu svojich kompozitných umývadiel a vaní. Vysoké rýchlosti osí v kombinácii so šesťosovou všestrannosťou robia z robota FANUC M-710𝑖C/50 ideálnu voľbu na manipuláciu s nepohodlným užitočným zaťažením. Z tohto dôvodu je veľmi obľúbeným robotom na brúsenie, leštenie a odihlovanie. Ovládanie prichádza vďaka riadiacej jednotke robota FANUC System R-30𝑖B Plus, ktorá ponúka viac ako 250 softvérových funkcií a poskytuje kľúč k výkonu robota z hľadiska času cyklu, rýchlosti, presnosti a bezpečnosti.Spoločnosť Metalac Inko využíva aj výhody simulačného softvéru FANUC ROBOGUIDE 3D.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

FANUC ROBOGUIDE simuluje pohyb robota aj príkazy aplikácie, čím výrazne skracuje čas potrebný na vytvorenie nových nastavení pohybu. Zabezpečuje minimálny vplyv na výrobu, je možné dizajnovať, testovať a upravovať bunky úplne offline. Aby sa ušetril čas potrebný na 3D modelovanie, môžu používatelia importovať modely dielcov z počítača ako údaje CAD. Rozsiahla knižnica simulačného softvéru na robotiku tiež umožňuje používateľom vyberať a upravovať diely a rozmery podľa potreby. ROBOGUIDE je dizajnovaný tak, aby bol intuitívny a mimoriadne jednoduchý na používanie, a vyžaduje si len veľmi málo školení, ak vôbec nejaké. "Máme teda plnú kontrolu nad procesom."

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Inšpirujte sa

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.