Skip to main content
ZPM GmbH

Spoločnosť FANUC poskytuje chýbajúce prepojenie na ZPM

Keď chcela spoločnosť ZPM zvýšiť využitie strojov a robotov, podporiť vertikálne integrovanú výrobnú stratégiu spoločnosti a presnejšie zmapovať svoju produkciu, obrátila sa na systém MT-LINK𝑖 spoločnosti FANUC. Pomocou tohto pokročilého softvéru môžu výrobcovia, ako je spoločnosť ZPM, dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov, robotov a systémov PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

S rastúcim pracovným zaťažením bolo jasné, že spoločnosť ZPM potrebuje zaviesť plne škálovateľné riešenie na monitorovanie výroby. Vzhľadom na veľký počet strojov a zariadení od rôznych výrobcov vo výrobnom zariadení spoločnosti v Nemecku však bolo dôležité vybrať systém, ktorý by dokázal zabezpečiť kompatibilitu bez ohľadu na značku.

Riešenie

ZPM sa rozhodla pre systém MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC, ktorý sa dokáže pripojiť k obrábacím strojom, robotom a PLC od rôznych výrobcov. MT-LINK𝑖 monitoruje a vizualizuje údaje a zároveň poskytuje možnosť komunikácie s nadradeným hostiteľským systémom, ako je napríklad MES (manufacturing execution system). Nie je potrebný žiadny špeciálny hardvér a nastavenie je rýchle a jednoduché.

Výsledok

S MT-LINK𝑖 dokáže ZPM nielen monitorovať prestoje a prestávky strojov, ale aj kontrolovať čas nastavenia a presnejšie zobrazovať a dokumentovať životnosť nástrojov a ďalšie parametre. Ako príklad priameho prínosu možno uviesť, že spoločnosť ZPM zaznamenala zlepšenie využitia svojho stroja z 80 % na viac ako 90 %.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Sídlo a výrobné zariadenie spoločnosti ZPM, ktorá vznikla v roku 1991, sa nachádza v Zeulenroda-Triebes pri nemeckom meste Zwickau. Spoločnosť je vybavená na výrobu malých a stredných množstiev na štandardných strojoch a na hromadnú výrobu pre automobilový priemysel na špeciálnych strojoch. Pri dodržiavaní dopytu po kvalitu, cenu a dodávky sa vo výrobnej hale ZPM s rozlohou 10 100 m² vyrábajú komponenty a montované celky pre tlačiarenské, obrábacie a textilné stroje, ako aj zariadenia na stavbu závodov, hydraulické systémy a osobné a úžitkové vozidlá.

ZISTITE VIAC O ZPM
Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

FANUC MT-LINK𝑖 pomáha ZPM zvýšiť využitie stroja

"Od nášho založenia na začiatku 90. rokov sme neustále rástli a rozširovali sa," hovorí Robby Reussner, výkonný riaditeľ spoločnosti ZPM. "V súčasnosti zamestnávame približne 200 ľudí a pracujeme pre rôzne priemyselné odvetvia. Automobilovému priemyslu, v ktorom sme začínali, však stále patrí viac ako 50 % našej produkcie."

Spoločnosť používa MT-LINK𝑖 od roku 2019. Tento pokročilý softvér je plne škálovateľné riešenie na monitorovanie obrábacích strojov, ktoré dokáže dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov. Táto pokročilá technológia však v sebe skrýva oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá.

"Nie je to len softvér na monitorovanie obrábacích strojov; môžete doň integrovať aj prostriedky, ako sú roboty, meracie stroje a manuálne pracovné stanice, vrátane tých, ktoré nie sú od spoločnosti FANUC," vysvetľuje Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Pred zavedením systému MT-LINK𝑖 sme museli znášať prestoje pri odovzdávaní zmien a prestávkach. Teraz tieto problémy lepšie rozpoznávame a podľa toho optimalizujeme, čím sme zvýšili využitie našich strojov z 80 % na viac ako 90 %.

Citácia z recenzií

Robby Reussner

Výkonný riaditeľ

Pripojenie zariadení tretích strán k MT-LINK𝑖 je možné vďaka štandardným rozhraniam, ako sú OPC UA a MTConnect. ZPM využíva široké spektrum výhod vyplývajúcich z používania systému. Spoločnosť môže napríklad optimalizovať časy prestávok a prestojov stroja, kontrolovať čas nastavenia a presnejšie zobrazovať a dokumentovať životnosť obrábacích strojov a ďalšie parametre.

"V priebehu rokov sa výrobné technológie stali čoraz sofistikovanejšími a presnejšími," hovorí Reussner. "Z tohto dôvodu neustále investujeme do najnovších strojov a výrobných riešení. Diely, ktoré dnes vyrábame, sú čoraz presnejšie v súlade s rastúcim dopytom zákazníkov, čo znamená, že automatizácia sa stala veľmi dôležitou. V súčasnosti vyrábame na niekoľkých výrobných linkách, z ktorých mnohé sú vybavené robotikou."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM má na pracovisku obrábacie centrum FANUC RoboDrill a šesť priemyselných robotov FANUC spolu s množstvom strojov a technológií od iných dodávateľov. Systém MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC pomáha spoločnosti ZPM zvyšovať využitie strojov a robotov, podporovať vertikálne integrovanú výrobnú stratégiu spoločnosti a presnejšie mapovať jej priepustnosť.

"Monitorovanie a riadenie systému skutočne pomáha vďaka množstvu informácií, ktoré MT-LINK𝑖 sprístupňuje. Znamená to, že sa môžeme ďalej zlepšovať, čo samozrejme vedie k optimalizácii nákladov."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.