Skip to main content
Joseph Martin

Riešenia FANUC spájajú procesy u špecialistu na rezanie skrutiek

Prechod od pracovných operácií k automatizovaným výrobným operáciám sa niekedy môže zdať náročný. So správnym technologickým partnerom sa však procesy, ako je automatizované obrábanie a montáž, môžu realizovať pomerne ľahko a okamžite priniesť novú úroveň produktivity a spoľahlivosti.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Joseph Martin si uvedomuje, že jeho investície a inovácie mu umožňujú čeliť priemyselným výzvam budúcnosti. Úspešný výsledok tohto predpokladu však závisí od prezieravého výberu optimálnych technológií. V 90. rokoch minulého storočia chcela spoločnosť začať investičný program, ktorý by ju nasmeroval na cestu automatizovanej výroby na podporu rastúceho dopytu zákazníkov.

Riešenie

V roku 1990 spoločnosť Joseph Martin investovala do svojho prvého stroja FANUC, elektroerozívneho obrábania drôtom ROBOCUT, a krátko nato do frézovacích strojov FANUC ROBODRILL. Okrem toho má dnes spoločnosť Joseph Martin na pracovisku množstvo šesťosových robotov FANUC, ktoré vykonávajú kľúčové operácie montáže a presunu dielov.

Výsledok

Veľká časť výroby spoločnosti Joseph Martin je teraz vybavená automatizáciou FANUC, a to tak pri obrábacích operáciách, ako aj pri montážnych operáciách. Spoločnosť poskytuje zvýšenú produktivitu, opakovateľnosť a nákladovú efektívnosť počas mnohých rokov a hlási mimoriadne nízku mieru porúch v celom portfóliu produktov FANUC. Spoločnosť si tiež pochvaľuje vysoko reaktívny a kompetentný servisný tím spoločnosti FANUC v zriedkavých prípadoch, keď potrebuje podporu.

Joseph Martin

Spoločnosť Joseph Martin je svetovým lídrom v oblasti rezania komponentov pre automobilové prevodové systémy. Spoločnosť bola založená v roku 1946 a sídli v závode s rozlohou 20 000 m2 vo Vougy, neďaleko Chamonix vo francúzskom alpskom regióne, kde dosahuje vysoký výkon pri výrobe kľúčových automobilových komponentov, ako sú solenoidy (ktoré poháňajú spojky a aktivujú zmenu prevodových stupňov). Spoločnosť Joseph Martin, ktorá sa špecializuje aj na výrobu kompletných podzostáv, má približne 200 zamestnancov, ktorí pomáhajú dosahovať ročný obrat vo výške približne 25 miliónov EUR.

ZISTI VIAC O Josephovi Martinovi
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Automatizácia akumulácie

"V roku 1990 sme získali náš prvý stroj FANUC, CNC drôtové elektroerozívne obrábanie drôtom, neuveriteľne spoľahlivý výrobok, ktorý je dodnes v prevádzke," uvádza Alexandre Pessey, technický manažér spoločnosti Joseph Martin. "V priebehu 90. rokov sme pridávali ďalšie obrábacie stroje CNC, pričom sme si vyberali stroje s riadiacimi systémami FANUC, napríklad viacvretenové automatické sústruhy Tornos MultiSwiss." Dnes výroba vo výrobnom zariadení spoločnosti Joseph Martin vo Vougy zahŕňa moderné elektroerozívne obrábanie drôtom ROBOCUT, obrábacie centrá ROBODRILL a šesťosové roboty FANUC, ako napríklad LR Mate 200𝑖D/7L. "Keď sme v roku 2015 museli automatizovať naše vlastné riadiace a montážne stroje, rozhodli sme sa pre spoluprácu so spoločnosťou FANUC v prípade našich požiadaviek na šesťosové roboty," vysvetľuje Pessey. "Vždy sme oceňovali spoľahlivosť výrobkov FANUC spolu s kvalitou popredajných služieb spoločnosti."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Servisný a opravárenský tím spoločnosti FANUC je veľmi pohotový a spoločnosť je jediným výrobcom vo svojej oblasti, ktorý zabezpečuje dodávky náhradných dielov počas celej životnosti svojich strojov.

Citácia z recenzií

Alexandre Pessey

Technický manažér

Sídlo spoločnosti FANUC France v Marnaz sa nachádza necelé 3 km od sídla spoločnosti Joseph Martin vo Vougy.

"Hoci v celom sortimente FANUC zaznamenávame mimoriadne nízku mieru poruchovosti, v zriedkavých prípadoch prestojov sa tešíme veľmi dobrej reakčnej schopnosti," hovorí Pessey. "Servisný a opravárenský tím spoločnosti FANUC je veľmi pohotový a spoločnosť je jediným výrobcom vo svojom odbore, ktorý udržiava dodávky náhradných dielov počas celej životnosti svojich strojov."

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Aj keď má spoločnosť Joseph Martin to šťastie, že sa nachádza v blízkosti závodu spoločnosti FANUC, spoločnosť FANUC Europe vyniká technickou podporou a servisom bez ohľadu na lokalitu. Spoločnosť má približne 1 000 ľudí, ktorí sa venujú zákazníckemu servisu a opravárenským činnostiam a poskytujú podporu tak dlho, ako dlho zákazník používa výrobky FANUC, bez časového obmedzenia.

Veľmi spokojný Pessey uzatvára: "Dnes by som odporučil spoločnosť FANUC pre jej zákaznícky servis, poradenstvo pri výbere výrobku, servisné služby a dostupnosť náhradných dielov."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.