Skip to main content
E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Plne automatický obrábací stroj s integrovaným pojazdom ako siedmou osou

Výzvou bolo automatizovať nakladanie polotovarov a vyberanie hotových dielov z dvoch veľkých sústružnícko-frézovacích centier a zároveň zachovať ich prístupnosť pre zamestnancov. Spoločnosť Roth Technik to vyriešila inštaláciou ramena FANUC M-900𝑖B/360E na hornej koľajnici s automatickou výmenou chápadiel. Táto automatizácia umožňuje spoločnosti Bruderer denne vykonávať úlohy o päť hodín rýchlejšie na jeden stroj, čo umožňuje výrobu bez obsluhy cez noc a počas víkendov.
Automated machine tool tending with FANUC M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload 2 turning-milling centers. Bruderer success story video.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Automatizačnou výzvou bolo zakladanie polotovarov a odoberanie hotových dielcov z dvoch veľmi veľkých sústružnícko-frézovacích centier, pričom bolo potrebné zachovať čo najlepšiu prístupnosť obrábacích centier pre zamestnancov.

Aplikácia prinášala viacero náročných aspektov, vrátane nepravidelného tvaru a vysokej hmotnosti polotovarov, ako aj špecifického umiestnenia a rozostupov obrábacích centier.

Riešenie

Systémový integrátor Roth Technik navrhol pre svojho zákazníka riešenie založené na siedmej osi vo forme nadhlavovej koľajnice riadenej robotom, po ktorej sa pohybuje rameno FANUC M-900iB/360E.

Robot M-900iB disponuje nosnosťou 360 kg. Súčasťou riešenia bola aj automatická výmena chápadiel, ktorá umožňuje flexibilnú manipuláciu s rôznymi dielcami.

Výsledok

V spoločnosti BRUDERER sa rovnaké úlohy teraz realizujú o päť hodín rýchlejšie na každý stroj denne v porovnaní s obdobím pred automatizáciou.

Automatizácia zároveň umožňuje pokračovať v bezobslužnej výrobe počas noci aj cez víkendy.uje spoločnosti Bruderer pokračovať v bezobslužnej výrobe cez noc a počas víkendov.

E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Spoločnosť Bruderer je lídrom na trhu v oblasti výroby vysokovýkonných lisov so sídlom v meste Frasnacht vo Švajčiarsku na brehu Bodamského jazera. Na celom svete má 500 zamestnancov.

Spoločnosť Bruderer vyrába vysoko presné lisovacie stroje pre celosvetový trh s menovitou silou 180 až 2 500 kN a rozsahom zdvihu 100 až 2 000 otáčok za minútu. Ich stroje sa používajú na výrobu dielov používaných v hodinárstve, elektronike a v mnohých ďalších priemyselných odvetviach.

Zistite viac o spoločnosti Bruderer
Building of Bruderer. FCH success story

Možnosť stropnej hory šetrí pracovný priestor

Roth Technik navrhol pre spoločnosť Bruderer riešenie, ktoré využíva šesťosový stroj M-900𝑖B/360E s veľkým užitočným zaťažením, pretože aplikácia zahŕňala manipuláciu s prázdnymi obrobkami s hmotnosťou až 200 kg. Nosnosť 360 kg stroja M-900𝑖B to dobre zvláda a zároveň poskytuje dodatočnú rezervu pre ešte ťažšie bremená, ak by to bolo potrebné. Robot poskytuje možnosti montáže na podlahu a strop, vďaka čomu je ideálny na inštaláciu na siedmu osovú koľajnicu, ktorú na zákazku vyrobila spoločnosť Roth Technik.

Použitie stropnej koľajnice maximalizovalo dostupnosť obrábacích staníc, čo bolo stanoveným cieľom spoločnosti Bruderer. Vďaka pojazdu je robot mimo podlahy a neprekáža. Flexibilných 6 osí dáva robotovi možnosť dosiahnuť až k obrábacím centrám, vkladať polotovary a vyberať hotové diely v úplne automatickej prevádzke.

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Roger Müller, vedúci oddelenia obrábania v spoločnosti Bruderer, opisuje ťažkosti spojené s touto konkrétnou automatizačnou úlohou.

"Výzvou bolo, že sme nemali jasne definované vonkajšie kontúry, keďže musíme obrábať najmä liate a kované polotovary. Okrem toho pracujeme s malými veľkosťami sérií a vysokými hmotnosťami až do 200 kg na jednotlivý diel. Táto automatizácia má vybaviť dve sústružnícko-frézovacie centrá a musí zostať čo najdostupnejšia, aby zamestnanci našli atraktívne pracovné miesto. V spoločnosti Roth Technik sme našli integrátora, ktorý tieto výzvy dokonale zvládol.

Bruderer success story picture.
M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines

Markus Roth, generálny riaditeľ spoločnosti Roth Technik, sa vyjadril k tomuto riešeniu.

"Roboty FANUC používame už roky, pretože nám ako integrátorovi ponúkajú najlepšie možnosti z hľadiska kinematiky, užitočného zaťaženia, možností zabezpečenia pomocou DCS a možností priamej integrácie osí. V tomto systéme sme plne automatizovali obsluhu dvoch veľmi veľkých sústružnícko-frézovacích centier ako manipuláciu s dielmi. Urobili sme to pomocou robota FANUC M-900𝑖B/360E s nosnosťou 360 kg. Ten je namontovaný na vlastnoručne vyvinutej a skonštruovanej 7. osi, robotickom pojazde s dĺžkou 18 metrov. Vďaka bezpečnému monitorovaniu pracovného priestoru s názvom DCS, Dual Check Safety, umožňuje bezpečnú prevádzku.

Image related to Bruderer success story

Toto automatizačné riešenie nám prináša tieto výhody: Ušetríme 5 hodín času denne a na jeden stroj, môžeme vyrábať bez obsluhy cez noc a cez víkend a zamestnanci majú voľné zdroje na zaujímavejšie činnosti. Okrem toho môžeme reagovať na výkyvy vo využití kapacity.

Citácia z recenzií

Roger Müller

Vedúci oddelenia strojov v spoločnosti Bruderer

Inšpirujte sa

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

Spoločnosť FANUC predstavuje víziu budúcnosti na veľtrhu ZAP

Aj keď obrábanie môže mať veľký prínos z prijatia robota obsluhujúceho stroj, pridanie 3D kamier prináša ďalšiu úroveň inteligencie, ktorá vedie k autonómnej výrobe a konkrétnym výhodám pre výrobcov.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.