publicate 12.2.2025

Robotul puternic FANUC SCARA rezistă procedurilor de curățare

Noul SR-12𝑖A/C cu o sarcină utilă de 12 kg este ideal pentru aplicații alimentare și în camere curate.
DR-3iB_STAINLESS and SR-12iA/C Picking and Placing Fish Fillets on a conveyor belt.

Cu atribute care includ o clasificare ISO Clasa 5 pentru camere curate, grad de protecție IP65, lubrifiant de uz alimentar și șuruburi anti-rugină, noul FANUC SR-12𝑖A/C este soluția perfectă pentru fabricile alimentare și camerele curate. De fapt, orice aplicație de manipulare a materialelor, asamblare, inspecție sau preluare/ambalare care necesită o procedură de curățare va beneficia de acest puternic robot SCARA de uz alimentar.

Alături de construcția sa robustă, rezistența la coroziune, ușurința de curățare și conformitatea cu reglementările privind siguranța alimentară, FANUC SR-12𝑖A/C oferă o funcționare ultra-rapidă în toate cele patru axe controlate pentru a oferi o soluție fiabilă și eficientă pentru companiile din industria alimentară. În special, SR-12𝑖A/C dispune de un burduf diferențiator pe piață pentru a proteja axa Z în timpul procedurilor de spălare. Cei care operează camere curate în sectoare precum inginerie avansată, optică, laser și produse farmaceutice pot, de asemenea, să profite de numeroasele avantaje ale robotului.

O altă caracteristică cheie a roboticii este acoperirea epoxidică albă pentru o durabilitate suplimentară în medii extreme, în timp ce clasificarea IP65 garantează protecția împotriva contaminanților, cum ar fi pulverizarea apei și anumite cantități de praf și alte particule. Lubrifiantul NSF-H1 de uz alimentar în toate axele și șuruburile anti-rugină sprijină în continuare utilizarea sa în aplicații de manipulare a alimentelor.

FANUC SR-12𝑖A/C dispune de un braț puternic, oferind o sarcină utilă maximă de 12 kg la articulație (de două ori mai mare decât cea a robotului SCARA existent al companiei pentru uz alimentar) și o rază de acțiune de 900 mm, toate disponibile la un raport preț/performanță extrem de competitiv. Durata rapidă a ciclurilor este asigurată de mișcarea de mare viteză în toate axele: 440°/s și, respectiv, 510°/s în axele rotative J1 și J2; 2800mm/s în axa liniară J3; și 2500°/s în J4 (rotația articulației).

Dar nimic din toate acestea nu vine în detrimentul preciziei. De fapt, robotul FANUC SR-12𝑖A/C SCARA, care poate fi montat pe podea sau pe perete, oferă o repetabilitate de ±0,01 mm în J1, J2 și J3, J4 oferind ±0,005° pentru o precizie de nivel superior. În plus, articulația oferă ±720° de mișcare ca standard, cu rotație continuă disponibilă opțional.

Serviciile complet integrate sunt un alt beneficiu. I/O, alimentarea 24VDC, electrovalvele și liniile de aer sunt toate rulate intern, reducând costurile și simplificând integrarea. În plus, amprenta ultra-compactă și designul robotic minimizează interferențele potențiale cu dispozitivele periferice, permițând fabricilor și integratorilor de sisteme să construiască celule automate mai mici.

O interfață cu utilizatorul bazată pe web (𝑖RProgrammer) oferă utilizatorilor o configurare rapidă, intuitivă, independentă de platformă, jogging, predare și programare prin intermediul unei tablete sau PC. Această abordare simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor elimină necesitatea unui 𝑖Teach Pendant touch teach pendant sau a descărcării oricărui software.