Portofoliul FANUC de roboți articulați cu 6 axe, lider în industrie, vă permite să transformați fiecare etapă a liniei dvs. de producție. De la gestionarea fără efort a mișcării complexe a materialelor până la îngrijirea continuă a mașinilor, acești roboți oferă viteză și precizie de neegalat. Pentru sudarea prin puncte și cu arc electric, roboții noștri asigură o calitate și o consistență superioare. Aveți nevoie de tăieturi curate și repetabile? Precizia robotică minimizează risipa de material. Chiar și operațiunile delicate de asamblare pot fi automatizate cu roboții FANUC proiectați pentru dexteritate și repetabilitate ridicate. Asigurarea calității produselor se face fără efort cu ajutorul roboților programați pentru testare și inspecție riguroasă și consecventă. Dozarea precisă și controlată a materialelor, cu pierderi minime, este un alt beneficiu. Iar pentru a obține finisaje constante și de înaltă calitate, roboții FANUC oferă un control precis pentru sarcinile de șlefuire și lustruire. Prin utilizarea acestui portofoliu cuprinzător, puteți automatiza aproape orice sarcină, maximizând eficiența, productivitatea și calitatea în întreaga dvs. operațiune.
While machining can benefit greatly from the adoption of a machine-tending robot, the addition of 3D cameras introduces an extra level of intelligence that leads to autonomous production and particular benefits for manufacturers.
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Confruntarea cu sarcini dificile de paletizare este o joacă de copii pentru roboți. Pentru aplicațiile complexe, dezvoltarea și proiectarea bine gândite asigură eficiența și competitivitatea producției.
Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
Ridicările grele și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă.
Automating the full minting process from individual coins to finished palletised boxes is no mean feat. However, that was the task facing Swissmint, the Federal Mint of Switzerland. To make this complex concept a reality, Swissmint deploys high-performance FANUC robots in tasks that include pick and place, assembly of boxes and palletisation.