FANUC oferă răspunsul la operațiile de prelucrare exigente care implică mai multe axe și aplicații cu trasee multiple. De la piese foarte mici la piese foarte mari, de la materiale foarte moi la materiale foarte dure, sistemele CNC FANUC oferă echilibrul ideal între precizie maximă, calitate perfectă a suprafeței și timpi de ciclu cât mai scurți. Acest lucru se traduce în mai puțin timp neproductiv și elimină inexactitățile apărute în operațiunile de configurare a mai multor piese.
Cu mai mult de 100 modele, FANUC oferă cea mai largă gamă de roboți industriali din lume. Acoperind o gamă variată de aplicații și industrii, roboții FANUC sunt ușor de utilizat și oferă flexibilitate completă datorită unei game de opțiuni specifice aplicațiilor, integrării simple, încărcăturii utile de până la 2.3 t și anvergurii maxime de până la 4.7 m.
Noua generație de centre de prelucrare verticale ROBODRILL promite calitate și precizie de neegalat la intervale orare mari. Cu un timp imbatabil de schimbare a sculei de 0,7 secunde și o turelă capabilă să manipuleze scule care cântăresc 4 kg, noile versiuni avansate sunt atât cele mai rapide, cât și cele mai puternice mașini CNC cu 5 axe de pe piață. În format avansat sau standard, fiecare mașină ROBODRILL este un adevărat centru de prelucrare verticală de mare viteză care oferă performanțe incredibile și eficiență imbatabilă.
FANUC ROBOSHOT preia tehnologia de precizie CNC de ultimă oră de la strunjire și frezare și o aplică la injecția electrică de mase plastice. Rezultatele sunt o accelerare mai mare, o precizie maximă a mișcărilor și timpi de ciclu extrem de scurți pentru a produce cantități mari de piese de înaltă calitate constantă.
În ceea ce privește tăierea cu fir EDM, precizia a devenit o prioritate. Acesta este motivul pentru care FANUC a dezvoltat o mașină de tăiere cu fir ROBOCUT de nouă generație. Seria α-C𝑖C este alcătuită din mașini polivalente. Cu timpi medii între defecțiuni incredibil de lungi, întreținere redusă, longevitate și timpi de funcționare excelenți, aceste mașini de tăiere prin electroeroziune pregătite pentru viitor sunt concepute pentru a economisi timp și a reduce costurile unitare, asigurând în același timp o precizie și o eficiență de tăiere la superlativ.
FANUC reunește automatizarea cu analiza avansată pentru a conduce la decizii de afaceri mai inteligente și mai rapide pentru companiile industriale, indiferent de mărimea lor. Descoperiți produse IIoT scalabile care cresc eficiența producției prin îmbunătățirea calității, performanței, timpului de funcționare și eficiența generală a echipementelor (OEE). Faceți procesele dvs. de producție mai eficiente datorită soluțiilor FANUC IIoT.
Planurile noastre de service sunt concepute pentru a asigura un timp de funcționare optim al mașinii, o calitate constantă a producției și o eficiență operațională pe termen lung. Toate acestea cu costuri previzibile și asistență personalizată. Indiferent de produsul și nevoile dvs., există un plan FANUC potrivit pentru dvs.!
Descoperiți platforma digitală de servicii FANUC pentru a vă simplifica afacerea:
Magazin onlineÎnregistrare de produse și fișe de descriere generală a produselorComenzi și oferte
Explorați diferitele noastre studii de caz, care acoperă o gamă largă de soluții de automatizare pentru producătorii mici și mari care operează în toate tipurile de industrii din întreaga lume.
FANUC Corporation a fost recunoscută drept unul dintre primii 100 de inovatori globali pentru 2025, în semn de recunoaștere pentru activitățile sale în domeniul cercetării și dezvoltării și al proprietății intelectuale.
Atunci când vă asociați cu FANUC, aveți acces la o rețea globală de experți în automatizare care sunt pregătiți să vă ajute să vă duceți operațiunile de producție la nivelul următor. Suntem prezenți în mai mult de 105 țări, acoperind peste 250 de locații din întreaga lume. Prezența locală puternică vă permite să intrați cu ușurință în contact cu un birou local FANUC din apropierea dumneavoastră - deoarece cunoaștem valoarea importantă a întâlnirii față în față atunci când luați în considerare integrarea automatizării în procesul dumneavoastră de producție.
Soluțiile de automatizare reprezintă adesea o investiție considerabilă pentru afacerea dvs. și, ca atare, doriți să le maximizați valoarea pe parcursul întregului lor ciclu de viață. La FANUC, punem serviciile tehnice pe primul loc și oferim suport și asistență flexibile pentru toate produsele FANUC - oricând și oriunde aveți nevoie de ele, 24/7.
La FANUC, suntem profund dedicați sustenabilității, integrând protecția mediului în soluțiile de automatizare. Tehnologiile noastre de fabricație pun accentul pe operarea responsabilă a mașinilor, cu scopul de a reduce consumul de energie, de a reduce deșeurile și de a minimiza impactul asupra mediului. Cu distincții și parteneriate în conservarea naturii, ne străduim să îmbunătățim continuu certificările de mediu la nivel mondial.
FANUC Corporation a fost recunoscută drept unul dintre primii 100 de inovatori globali pentru 2025, în semn de recunoaștere pentru activitățile sale în domeniul cercetării și dezvoltării și al proprietății intelectuale.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați nevoile de automatizare.
De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.
Alăturați-vă echipei FANUC! Explorați oportunități de carieră interesante și faceți parte din echipa liderului global în automatizarea fabricilor. Descoperiți-vă astăzi potențialul alături de FANUC!
Primiți cele mai recente actualizări de la FANUC! Citiți cele mai recente știri și comunicate de presă pentru a afla mai multe despre inovațiile noastre și perspectivele industriei.
Alăturați-vă nouă pentru a explora cele mai noi tehnologii în automatizare și robotică. Evenimentele noastre prezintă produse FANUC, demonstrații live și oportunități de interacțiune. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem!
Nu ratați nicio știre și rămâneți mereu la curent cu newsletter-ul FANUC. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați aici. Sperăm să vă fie utile noutățile FANUC!