Mașina de injecție ROBOSHOT cu pachetul robotizat vă permite să instalați roboți FANUC în doar câțiva pași. Roboții pot fi utilizați cu ușurință pentru încărcarea și descărcarea pieselor, asamblare, preluare și plasare, iar zona de lucru proiectată ergonomic asigură accesul ușor la mașină. Un alt avantaj: toate produsele FANUC vorbesc aceeași limbă și împărtășesc o platformă comună de servo și control - ceea ce face ca învățarea și operarea acestora să fie extrem de ușoară.
Pentru procesele care necesită inserții, ROBOSHOT poate fi completat cu un robot FANUC cu 6 axe echipat cu FANUC 𝑖RVison, produsul a 30 de ani de experiență în domeniul sistemelor inteligente de vedere. Echipat cu această tehnologie, robotul preia și plasează inserții cu un grad uimitor de precizie și repetabilitate. Perfectă pentru piese mici, această soluție nu necesită un ghidaj sau o fixare externă.
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Studii de caz
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Punere în funcțiune mai rapidă și timp de funcționare maximizat
Datorită conectivității simple plug-and-play incluse în pachetul robotului dezvoltat pentru ROBOSHOT, timpul de configurare și complexitatea sunt reduse la minimum.
Integrare și întreținere fără efort
Accesibilitatea robotică ușoară simplifică interacțiunea cu mașina și eficientizează întreținerea.
Eficiență superioară și costuri reduse
Încărcarea și descărcarea fără întreruperi, împreună cu necesitățile minime de revalidare, contribuie la economii semnificative de timp și la creșterea eficienței producției.
Precizie și repetabilitate de neegalat
Plasarea extrem de precisă a inserției elimină nevoia de ghidaje mecanice, obținând o repetabilitate de +/- 0,01 mm (în funcție de modelul robotic).
Control impecabil al calității
Sistemul 𝑖RVision al FANUC cu o singură cameră inspectează fiecare piesă de pe banda transportoare, identifică automat cavitatea și detectează chiar și cele mai mici defecte, asigurând o calitate impecabilă.
Amprentă mică cu sisteme de automatizare compacte
Automatizarea FANUC ROBOSHOT impresionează prin integrarea ușoară a roboților. Acest lucru elimină nevoia de sisteme externe voluminoase, creând o soluție compactă care maximizează spațiul valoros de producție.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Accesibilitate robotică ușoară
Permite o interacțiune lină cu robotul pentru simplificarea operării și întreținerii. Încărcarea și descărcarea fără întreruperi optimizează manipularea materialelor pentru un flux de producție eficient.
Conectivitate simplă Plug-and-Play
Minimizează complexitatea configurării și asigură o integrare rapidă. Această soluție la cheie oferă un sistem complet, gata de utilizare, pentru o implementare simplificată.
Sistemul 𝑖RVision de la FANUC
Integrează un sistem de vedere puternic pentru inspecția completă a pieselor. Camera unică pentru cavități multiple oferă o soluție rentabilă pentru aplicațiile cu cavități multiple.
Detectarea defectelor în timp real
Identifică chiar și defectele minore pentru un control superior al calității. În plus, identificarea automată a cavității elimină intervenția manuală și asigură precizia
Studii de caz
Inspirați-vă din succesul altora
Aceste studii de caz ilustrează modul în care capacitățile de automatizare ușoară ale ROBOSHOT au transformat diverse industrii, îmbunătățind eficiența, calitatea și competitivitatea pentru clienții noștri valoroși.
Erkul Cosmetice
Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC
Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
Turnarea prin inserție, compatibilă cu ROBOSHOT și roboții noștri, utilizează o programare precisă pentru a introduce piesele în matrițe, eliminând necesitatea etapelor de aliniere manuală - un factor crucial pentru o integrare de succes.
Interacțiune facilă cu FL-NET, un autobuz de câmp bazat pe Ethernet pentru schimbul de date, cu posibilitatea de a transmite semnale de siguranță între controlere. Unitatea CNC a ROBOSHOT simplifică integrarea, reducând erorile.