FANUC Positioners

Accesorii pentru roboți

Explorați o gamă largă de accesorii pentru roboți care se integrează perfect cu roboții și coboturile noastre. Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza proiectul de automatizare.
Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispozitive CRX

Seria CRX de Roboți colaborativi face ca automatizarea dvs. să fie simplă și rapidă. Integrați cu ușurință dispozitivele periferice cu ajutorul uneltelor pentru capătul brațului (EOAT), accesoriilor și plugin-urilor aprobate de FANUC. Descoperiți acum selecția.

With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Căutare

Găsiți robotul industrial FANUC ideal pentru nevoile dvs. de producție

De la roboți compacți de masă la roboți extrem de rezistenți care pot manipula chiar și cele mai grele sarcini utile - cu 21 serii și 100 modele supra-specializate disponibile, oferim cea mai mare gamă de roboți industriali de pe piață pentru a acoperi orice nevoie, aplicație sau industrie.

Cu ajutorul Instrumentului nostru de căutare a roboților, găsiți robotul FANUC potrivit pentru dvs.