Întreținerea preventivă a ROBOCUT-ului dvs. maximizează timpul de funcționare și reduce timpul de oprire la minimum. Mai jos veți găsi o prezentare detaliată a ceea ce FANUC înțelege prin întreținere preventivă. Intervalele de întreținere sunt adaptate la cerințele operaționale specifice clientului, după consultare (aproximativ la fiecare 2.000 de ore de funcționare sau 1x pe an).
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Documente
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Timp de funcționare maximizat
Întreținerea preventivă vă asigură că utilajul ROBOCUT funcționează la performanțe maxime, minimizând timpii de oprire neașteptați. Acest lucru înseamnă că afacerea dvs. poate menține un nivel ridicat de productivitate fără întreruperi costisitoare.
Eficiență îmbunătățită
Respectând intervalele regulate de întreținere, puteți reduce în mod semnificativ timpul de nefuncționare al utilajului dumneavoastră. Acest lucru se traduce prin eficiență sporită și economii de costuri pentru operațiunile dumneavoastră.
Conformitatea cu standardele din industrie
Acest angajament față de calitate asigură că mașina ROBOCUT îndeplinește standardele industriale și funcționează în siguranță și fiabil.
Intervale de întreținere personalizate
După consultări, intervalele de întreținere sunt adaptate la cerințele dvs. operaționale specifice. Această abordare personalizată înseamnă că beneficiați de întreținere atunci când este necesar, ceea ce poate contribui la prelungirea duratei de viață a utilajului dvs. și la reducerea reviziei inutile.
Listă de verificare cuprinzătoare a întreținerii
Serviciul de întreținere preventivă acoperă diverse aspecte ale mașinii dvs. ROBOCUT, inclusiv lubrifiere, echipamente de siguranță, protecție împotriva coliziunilor, alimentator de fire, control CNC, bazin de lucru și multe altele. Această listă de verificare cuprinzătoare asigură că fiecare componentă critică este inspectată și întreținută, contribuind la longevitatea și fiabilitatea echipamentului dvs.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Generalități
Întreținerea periodică include testarea funcționării, lubrifierea, verificarea ventilatorului și a echipamentelor de siguranță, precum și curățarea și inspectarea diferitelor componente, cum ar fi ghidajele de fir, sitele și senzorii. Aceasta implică, de asemenea, monitorizarea și ajustarea tensiunii, nivelării și etanșărilor. În plus, înlocuirea bateriilor, salvarea datelor și actualizarea software-ului sunt esențiale pentru a asigura o precizie neîntreruptă în operațiunile EDM cu fir.
Mașină (general)
Întreținerea preventivă FANUC ROBOCUT cuprinde sarcini vitale precum lubrifierea completă a tuturor axelor pentru a reduce uzura, inspectarea regulată a echipamentelor de siguranță pentru protecția operatorului și verificări precise ale alinierii tuturor axelor. Aceste măsuri, împreună cu alte verificări esențiale, contribuie la longevitatea și performanța constantă a mașinii, maximizând timpul de funcționare și asigurând rezultate de prelucrare de top.
Unitate CNC
Întreținerea preventivă a unității de control CNC a FANUC ROBOCUT este imperativă pentru o funcționare neîntreruptă. Aceasta presupune salvări regulate ale datelor critice, asigurarea unei baterii funcționale pentru păstrarea datelor, verificări amănunțite ale stării pentru identificarea oricăror anomalii și inspectarea ventilatorului de răcire pentru un control optim al temperaturii. Aceste sarcini, împreună cu alte măsuri esențiale, protejează fiabilitatea unității CNC, reduc riscurile de pierdere a datelor și mențin precizia în procesele de prelucrare, îmbunătățind productivitatea și performanța generală.
Alimentator automat de fire
Întreținerea AWF implică curățarea și reglarea meticuloasă a mecanismului AWF, verificări regulate ale rolei de frânare și calibrarea precisă a senzorului de tensiune. În plus, măsurarea și, dacă este necesar, ajustarea tensiunii firului este vitală. Aceste acțiuni cuprinzătoare, combinate cu alte sarcini esențiale, asigură fiabilitatea AWF, contribuind la operațiuni EDM cu fir constante și precise, reducând întreruperile și menținând performanțele de top.
Bazin de lucru
Întreținerea de rutină a bazinului de lucru FANUC ROBOCUT este vitală pentru operațiuni eficiente de EDM cu fir. Aceasta include verificarea etanșării ușii pentru deteriorări, asigurarea unei etanșări sigure pe placa de etanșare și întreținerea comutatorului cu flotor sau a senzorului de nivel al apei pentru un control precis al nivelului apei. Acești pași, împreună cu alte verificări și curățări necesare, garantează o performanță de prelucrare neîntreruptă și fiabilă.
Piese incluse
Serviciul de întreținere preventivă FANUC ROBOCUT vine cu înlocuirea pieselor cheie: baterii pentru pulsecoder și CNC, vaselină, rulmenți, garnituri, filtre de aer și electrozi. Aceste componente sunt vitale pentru operațiuni EDM neîntrerupte și de înaltă precizie.
Raport
În urma serviciului de întreținere la FANUC ROBOCUT, este furnizat un raport complet. Acesta include un raport anual de stare sau un raport PM care detaliază starea mașinii și orice întreținere efectuată. În plus, se oferă o discuție finală sau o consultație pentru a aborda orice preocupări sau întrebări, asigurând transparența și satisfacția clientului în ceea ce privește întreținerea și performanța mașinii.
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.