La FANUC, suntem pasionați de automatizare. Contribuind masiv la eficiența producției, soluțiile de automatizare FANUC stimulează productivitatea, îmbunătățesc calitatea și minimizează costurile. Având în vedere viitorul interesant cu care se confruntă industria, suntem, de asemenea, pasionați de educație. Acesta este motivul pentru care am creat pachetul educațional FANUC, care combină centrul nostru vertical de prelucrare ROBODRILL cu cel mai recent robot colaborativ CRX-10𝑖A/L. Conceput cu gândul la studenți, acesta le permite tinerilor să dobândească nu numai experiență de primă mână în programarea și operarea roboților de ultimă generație, ci și a mașinilor CNC. Conținutul pachetului este extrem de relevant pentru aplicațiile din fabricile moderne și conține tot ceea ce instructorii au nevoie în scopuri didactice.
Produs
BENEFICII CHEIE
CARACTERISTICI CHEIE
Parteneri
Documente
Produs
Oferta noastră
ROBODRILL autonom cu 3 axe
ROBODRILL cu 3 axe și cobot CRX
ROBODRILL autonom cu 5 axe
ROBODRILL cu 5 axe și cobot CRX
BENEFICII CHEIE
Beneficii pentru afacerea dvs.
Dezvoltarea competențelor pregătite pentru viitor
Pachetul educațional ROBODRILL IoT Ready echipează studenții cu expertiză practică în frezare CNC și robotică, poziționându-i pentru succes în industria de automatizare în continuă evoluție, promovând adaptabilitatea și îmbunătățind perspectivele lor de carieră.
Relevanță în lumea reală
Acest pachet oferă experiență practică prin intermediul programelor, materialelor și instrumentelor NC prestabilite, permițând studenților să reducă decalajul dintre teorie și practică și pregătindu-i să exceleze în aplicațiile moderne de producție.
Colaborare puternică în industrie
Parteneriatele FANUC cu companii de top asigură o educație de înaltă calitate și conținut actualizat, oferind studenților perspective și cunoștințe direct de la experți din industrie, îmbogățindu-le experiența de învățare.
CARACTERISTICI CHEIE
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Specificații ROBODRILL
Dominați lumea prelucrării verticale cu ROBODRILL, o mașină ROBODRILL cu 5 axe simultane inclusă în acest pachet educațional. Această mașină se mândrește cu o dimensiune a cursei de X/Y/Z: 500x400x330 mm, oferind un spațiu de lucru amplu pentru proiectele dvs. de învățare. Ușa automată și caracteristicile sale suplimentare vă vor pregăti să explorați întregul potențial al acestei mașini CNC versatile.
Specificații cobot
Un CRX-10𝑖A/L face, de asemenea, parte din pachet. Robotul colaborativ cu 6 axe vine cu o sarcină utilă de 10 kg și o rază de acțiune de 1418 mm. În plus, aveți conectori pe J6 pentru o cameră și o I/O configurabilă.
Pregătit pentru industria 4.0/IoT
Pachetul este pregătit pentru IoT datorită celor 2 porturi Ethernet. Ca standard, este echipat cu suport software Ethernet pentru Starea robotică și multe altele.
Set de formare pentru instructor
Sunt incluse materiale de instruire personalizate pentru formator și student, care permit instructorului să îi învețe pe studenți cum să ruleze mașina, să opereze robotul, să măsoare piesa și instrumentul de lucru, să calibreze o masă cu 5 axe și să conecteze o celulă robotică la o mașină CNC.
Software de simulare PC pentru studenți
În plus, primiți o versiune academică CNC Guide pentru frezare și strunjire în versiunea de clasă (până la 32 de utilizatori).
Caracteristici suplimentare
Acesta include un program CNC special adaptat pentru a prelucra piesa de aluminiu definită de dvs. pe o mașină CNC. Materialul de aluminiu brut este furnizat, împreună cu un set de 5 scule de tăiere și suporturile lor corespunzătoare pentru a asigura o prelucrare precisă. De asemenea, este inclusă și o menghină adecvată pentru a vă menține în siguranță piesa de prelucrat în timpul procesului. Pentru cei care doresc să asiste direct la magia prelucrării, este inclusă o cameră GoPro Hero 9.
Parteneri
Parteneri puternici alături de noi
La nivel mondial, cererea pentru automatizare a crescut dramatic în ultimii 10 ani. La FANUC suntem foarte dornici să promovăm formarea tinerei generații pentru a o pregăti pentru noile profesii. Înțelegem că sprijinirea acestei formări este, de asemenea, parte din contribuția noastră la dezvoltarea producției la nivel mondial. Pentru a realiza acest pachet educațional cu echipamente de înaltă calitate, FANUC colaborează strâns cu parteneri selectați care recunosc, de asemenea, necesitatea de a contribui la pregătirea tinerilor din întreaga lume pentru industria automatizării.
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul decizional și maximizând utilizarea produselor FANUC.