Skip to main content
Etasis Success Story picture (blurred machine name)

Opțiuni CNC pentru personalizare

Avem software-ul de care aveți nevoie pentru a vă adapta CNC-ul FANUC la nevoile dvs. Acest lucru începe de la mici modificări prin care adăugați ecrane folosind FANUC PICTURE, până la modificări prin care adăugați cicluri tehnologice personalizate cu Macro executor. Puteți adăuga noi funcționalități CNC-ului dvs. cu executorul C-Language sau puteți crea chiar și întreaga interfață HMI utilizând FOCAS.

Descoperiți opțiunile noastre CNC pentru personalizare

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Stimulați-vă operațiunile CNC! Conectați-vă cu ușurință la mașina dumneavoastră CNC prin Ethernet sau fibră optică. Personalizați funcțiile, modificați programele macro și bucurați-vă de acces intuitiv la instrumentele CNC avansate.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizarea ecranului - FANUC PICTURE

Personalizați fără probleme interfața operatorului și ecranele HMI pentru sarcini complexe. Personalizarea de neegalat, interfețele îmbunătățite, funcționarea fără probleme și panourile de control personalizate asigură o experiență de top pentru utilizator.
Image of CNC screen. Startup tool

Instrumente de configurare - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool,...

Îmbunătățiți eficiența operațiunilor dvs. industriale cu instrumentele noastre. Simplificați programarea, personalizați sistemele și realizați setări eficiente și precise pentru o productivitate sporită.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Stimulați automatizarea cu ajutorul tehnologiei servo de ultimă generație. Experimentați precizia, integrarea fără probleme și performanța optimă. Durabile, eficiente din punct de vedere energetic, cu
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selectați cu ușurință motoarele și amplificatoarele folosind FANUC Servo Sizer. Introduceți specificațiile și condițiile de funcționare pentru recomandări optime de motoare și amplificatoare. Gratuit și ușor de utilizat.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensarea transferului termic AI

Experimentați precizie și eficiență de neegalat în utilajele industriale. Soluția noastră minimizează transferul termic, asigurând o precizie constantă, timpi morți reduși și o productivitate mai mare.