Fie că produceți piese pentru implanturi, dispozitive chirurgicale sau echipamente medicale electronice, lăsați sistemele, roboții și mașinile CNC FANUC să vă ajute să rămâneți profitabili în aprovizionarea industriei de producție medicală. În domeniul în creștere al dispozitivelor medicale, de la întreprinderile mici până la companiile multinaționale, producătorii conduc inovația prin furnizarea de produse vitale. Reglementările stricte impun standarde ridicate pentru echipamentele medicale, subliniind siguranța și consecvența proceselor de fabricație. FANUC oferă soluții complete pentru fabricarea dispozitivelor medicale. Aceste soluții permit producătorilor să prospere, depășind provocările și asigurând calitatea în industria competitivă a echipamentelor medicale. Ne angajăm față de calitate, fiabilitate și repetabilitate, fără a face compromisuri în ceea ce privește standardele mai ridicate și setul mai strict de reglementări specifice industriei. Soluțiile noastre personalizate prioritizează precizia și acuratețea în producția de produse medicale esențiale.
Tehnologiile de robotică, automatizare și inginerie de precizie FANUC revoluționează producția de dispozitive medicale. De la asamblarea dispozitivelor de administrare a medicamentelor la prelucrarea complexă a implanturilor medicale de înaltă tehnologie, soluțiile noastre asigură calitate, fiabilitate și repetabilitate maxime. Cu procese avansate de turnare prin injecție, sisteme CNC și soluții EDM cu fir, prelucrăm diverse materiale cu o precizie excepțională, îndeplinind cerințele stricte ale industriei medicale. Angajamentul nostru față de asigurarea calității, trasabilitatea istorică și respectarea standardelor de igienă garantează o producție eficientă și impecabilă de fiecare dată.
Asamblare
Zona de prelucrare
Lustruirea și șlefuirea suprafețelor
Injecție
Ambalare și marcare
Ambalare primară, măsurare și control
Roboții asamblează cu precizie dispozitive medicale complexe, de înaltă precizie, asigurând cea mai mare precizie și calitate constantă, menținând standarde stricte de igienă.
Sistemele avansate FANUC ROBODRILL, ROBODRILL și soluțiile EDM cu fir sunt esențiale pentru prelucrarea dispozitivelor medicale de înaltă tehnologie. Tehnologiile noastre prelucrează materiale precum oțelul inoxidabil, aluminiul și ceramica cu o precizie excepțională, producând geometrii complicate și finisaje de înaltă calitate, respectând în același timp standarde stricte de igienă și camere curate.
FANUC oferă o varietate de modele de roboți potriviți pentru aplicații de tratare a suprafețelor implanturilor și instrumentelor medicale pentru debavurarea, lustruirea și sablarea diferitelor materiale și suprafețe cu senzori de forță FANUC complet integrați.
Procesul de turnare prin injecție de precizie al FANUC ROBOSHOT asigură calitate maximă, fiabilitate și repetabilitate, eliminând preocupările legate de evacuarea gazelor sau schimbarea vâscozității. Sistemele noastre avansate, inclusiv controlul integrat al canalului cald și dimensiuni diverse ale șuruburilor, simplifică operațiunile și mențin o eficiență de producție constantă pentru.
Pregătiți produsele pentru livrare cu ajutorul roboților noștri. Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi ambalarea, etichetarea, împachetarea și paletizarea, poate contribui la reducerea muncii manuale obositoare și repetitive, adesea întâlnită în producția de materiale și dispozitive medicale.
Echipați cu 𝑖RVision și senzor de vedere 3D, roboții FANUC prelevează, sortează, plasează și aranjează produse pe o bandă transportoare în mișcare. De exemplu, roboții Delta și roboții SCARA sunt alegerea perfectă pentru preluarea, sortarea, inspectarea, plasarea și inserarea pieselor. Acest lucru se poate face la viteză mare pe benzi transportoare în mișcare.
Roboții FANUC pentru camere curate sunt special concepuți pentru a lucra în producția de dispozitive medicale. Construiți pentru a îndeplini cerințele standard (standardul IP67) ale laboratoarelor extrem de exigente și ale mediilor de dispozitive medicale, aceștia pot atinge clasa ISO 5 pentru camere curate (în conformitate cu ISO-Norm 14644), fără a compromite viteza și repetabilitatea roboților.
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.
Un jucător cheie în industria farmaceutică, și-a îmbunătățit semnificativ capacitățile de producție cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC. Prin integrarea roboților FANUC, DEMO a optimizat procesele de umplere, ambalare și etichetare, ceea ce a dus la creșterea eficienței, preciziei și productivității generale a operațiunilor sale.
Industrii automatizate - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.