FANUC oferă o gamă largă de soluții de automatizare versatile pentru a vă ajuta să vă eficientizați afacerea cu mase plastice. Indiferent de proces - fie că este vorba de turnare prin injecție, prelucrare, asistarea robotizată a mașinilor, manipularea pieselor sau paletizare - FANUC vă poate oferi de la o mașină de turnare prin injecție sau un centru de prelucrare a maselor plastice de sine stătător, până la o celulă de producție dedicată completă cu roboți și control avansat Power Motion. Indiferent ce alegeți, indiferent cât de mare sau mică este soluția dvs., piesa centrală a fiecărei instalații FANUC este cel mai fiabil CNC din lume.
Oferind o platformă comună pentru tot ceea ce produce FANUC, atunci când este combinată cu soluții avansate de prelucrare și robotică FANUC, este cheia pentru creșterea productivității, îmbunătățirea eficienței și reducerea duratei ciclurilor.
Îndepărtarea materialului
Vopsire și aplicare straturi de protecție
Automatizarea capătului de linie
Injecție
Tăierea cu fir EDM
Preluare și plasare
Asamblare
Automatizarea sarcinilor de preluare, plasare și sortare optimizează procesele de producție și sporește flexibilitatea, ajutând producătorii de materiale plastice să rămână competitivi. Sistemele inteligente de recunoaștere vizuală și senzorii FANUC pentru urmărirea liniei și sarcinile de picking îmbunătățesc semnificativ manipularea în producția de mase plastice.
Oferta largă de roboți și coboți FANUC oferă automatizare precisă și fiabilă care îmbunătățește viteza de asamblare, acuratețea și eficiența generală a producției.
Roboții FANUC, echipați cu senzori de forță avansați, excelează în aplicațiile de îndepărtare a materialului plastic. Senzorii de forță asigură debavurarea și lustruirea precise, oferind finisaje de înaltă calitate și rezultate consecvente, minimizând intervenția manuală și reducând deșeurile.
Roboții FANUC pentru vopsire sunt potriviți pentru o mare varietate de aplicații de vopsire, acoperire cu pulbere/lichid și plastic armat cu fibră de sticlă (FRP Chop/Gel). Avem cea mai largă gamă de roboți de vopsire din industrie pentru a stimula operațiunile și a menține lucrătorii în siguranță prin automatizarea sarcinilor care i-ar putea expune potențial la substanțe chimice dăunătoare.
Automatizarea proceselor de sfârșit de linie, cum ar fi etichetarea, ambalarea și paletizarea, cu roboți FANUC de mare viteză și adaptabili, îmbunătățește eficiența generală și consecvența în etapele finale ale producției de plastic.
FANUC utilizează aceeași tehnologie CNC de ultimă generație în mașinile ROBOSHOT pentru a oferi o soluție de turnare prin injecție electrică de neegalat. Rezultatele sunt o versatilitate uriașă, o precizie maximă a mișcării și timpi de ciclu extrem de scurți pentru a produce cantități mai mari de piese de calitate constantă.
Cu gama sa extinsă de opțiuni care asigură suprafețe perfecte și o precizie incredibilă a pieselor, ROBOCUT se remarcă ca fiind instrumentul perfect pentru industria maselor plastice. EDM-ul cu fir de la FANUC demonstrează o precizie extrem de ridicată pe unelte, cum ar fi matrițele. Nivelurile incredibile de repetabilitate ale mașinii garantează în continuare că aceleași standarde ridicate sunt obținute în mod constant.
În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.