Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON
Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.
Echipa FANUC extrem de receptivă livrează prima mașină de injecție ROBOSHOT complet electrică în doar două săptămâni.
SIMON Plastics are 11 mașini ROBOSHOT în funcțiune care produc piese auto de volum mare.
Mașinile de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT au fost selectate pentru eficiența lor energetică.
Tehnologia servo-motoarelor FANUC ajută mașinile ROBOSHOT să atingă rapid viteza ideală de turnare.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
SIMON, un furnizor cu sediul în Ungaria de piese din plastic de volum mare, în principal pentru industria auto, își propune să își producă componentele în mod eficient, sustenabil, la timp și cu zero defecte. Compania știa că poate atinge aceste obiective exigente doar prin parteneriatul cu un furnizor de top de mașini de turnare prin injecție.
Soluție
Capabil să livreze prima mașină de turnare prin injecție ROBOSHOT a companiei în doar două săptămâni, FANUC a obținut un avantaj cheie în fața furnizorilor concurenți. În prezent, SIMON Plastics are 11 modele ROBOSHOT pe șantier, cuprinzând modelele 𝛼-S100𝑖A și 𝛼-S150𝑖A.
Rezultat
SIMON utilizează mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT complet electrice pentru a produce o gamă largă de piese din plastic, adesea cu pereți subțiri. Producția rapidă vine grație servomotoarelor FANUC care ating foarte rapid viteza ideală de turnare prin injecție.
Compania
Simon
Înființată în 1985 ca o întreprindere privată cu o singură persoană, SIMON Plastics a evoluat într-o afacere cu 400 de angajați, care funcționează în trei unități de producție din Ungaria. Compania produce o gamă largă de componente din plastic pentru industria automobilelor, o mașină obișnuită din întreaga lume conținând de obicei trei sau patru componente ale sale. Compania de familie se angajează să producă componente în mod eficient, sustenabil, la timp și fără defecte. Deservind, de asemenea, industria medicală, compania produce peste 20 de milioane de piese de volum mediu și mare pe lună.
Eficiența energetică lider de piață determină alegerea ROBOSHOT
Îndeplinirea cerințelor industriilor auto și medicale necesită abilități extraordinare și dezvoltare continuă. Conectorii cu până la 100 de pini și o grosime a peretelui de 0,4 mm necesită mașini, dispozitive, instrumente și tehnologii de ultimă generație. Din acest motiv, SIMON Plastics alege să investească în mașini de turnare prin injecție complet electrice FANUC ROBOSHOT.
"Lucrăm cu FANUC de ceva timp", spune Péter Simon, directorul general din a doua generație al companiei.
Cu axele lor complet electrice, mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT consumă cu 10-15% mai puțină energie decât mașinile electrice comparabile și cu până la 70% mai puțină decât mașinile hidraulice comparabile, datorită în mare parte recuperării inteligente a energiei și tehnologiei superioare a servo FANUC. În plus, mașinile ROBOSHOT combină cea mai recentă tehnologie CNC cu o rigiditate ridicată, ceea ce le face ideale pentru turnarea de înaltă precizie a unor piese precum conectorii.
Péter Simon
Director general
Atât de mare a fost succesul primei mașini de turnare prin injecție FANUC ROBOSHOT la SIMON Plastics încât compania are acum 11, o selecție de modele 𝛼-S100𝑖A și 𝛼-S150𝑖A cu diametre ale șurubului de 18-32 mm.
Directorul tehnologic Erik Galaczi spune: "Ne folosim adesea mașinile FANUC pentru a produce produse cu pereți subțiri, pentru care acționările electrice ale ROBOSHOT au un avantaj distinct. O altă caracteristică principală a mașinilor de turnare prin injecție complet electrice este că servomotoarele pot porni la cuplul maxim și pot atinge foarte rapid viteza ideală de turnare prin injecție."
Compania utilizează în prezent roboți liniari cu trei axe de la terți (cu o singură axă rotativă pneumatică) pentru a servi mașinile sale ROBOSHOT. Cu toate acestea, flexibilitatea și compatibilitatea tehnologiei ROBOSHOT sunt atât de mari încât SIMON Plastics descrie comunicarea mașină-robot ca fiind "remarcabil de bună".
Ultimul cuvânt îi aparține lui Péter Simon: "Vom continua să ne bazăm pe atitudinea flexibilă a FANUC în viitor și sunt încrezător că vom continua să lucrăm împreună la noi proiecte pe termen lung."
Concepută pentru a satisface cerințele întreprinderilor de conectare, producătorilor de automobile, producătorilor de electronice, producătorilor de dispozitive medicale și companiilor de bunuri de...
Având încrederea liderilor din industrie în întreprinderile de conectori, producția de automobile, producția de electronice, furnizarea de echipamente medicale și producția de bunuri de consum, ace...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Turnarea prin injecție este un proces de fabricație extrem de eficient, care permite producția de componente din plastic complexe, de înaltă calitate, cu precizie și consecvență. Utilizând automatizarea și robotica avansate, această tehnologie este esențială pentru industriile care necesită producție la scară largă, asigurând soluții rentabile fără a compromite integritatea sau performanța produsului final.