ROBODRILL Căutare
Găsiți produsul potrivit cu ajutorul formularului de căutare ROBODRILL. Pentru a detalia mai mult căutarea, faceți o selecție din oricare dintre criteriile disponibile. Bifați și debifați căsuțele pentru a vă modifica modelele de căutare. Faceți clic pe rezultate pentru a găsi pagina modelului de care aveți nevoie.
Detaliere căutare
8 ROBODRILL – 1-8 ROBODRILL
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
Modelul ROBODRILL de top din gama noastră oferă o flexibilitate de neegalat în prelucrare, cuprinzând un spectru larg de sarcini. Cursa sa lungă pe axa X îl face deosebit de potrivit pentru prelucr...
Sarcina maximă a mesei
400 kg
Dimensiune masă
850x410 mm
Cursă X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus
Acest model ROBODRILL oferă adaptabilitate optimă într-un spectru larg de sarcini de prelucrare. Dispunând de o gamă extinsă de opțiuni de prindere, și excelează la prelucrarea componentelor mai ma...
Sarcina maximă a mesei
300 kg
Dimensiune masă
850x410 mm
Cursă X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus
Încorporând o cursă standard, aceste mașini reprezintă prin excelență centrul de prelucrare vertical universal. Ele cresc productivitatea într-un spectru larg de operațiuni de frezare și găurire, s...
Sarcina maximă a mesei
400 kg
Dimensiune masă
650x400 mm
Cursă X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus
Cu cursa lor standard, aceste utilaje se remarcă ca un exemplu de centre de prelucrare verticale versatile. Ele excelează în creșterea productivității în diferite sarcini de frezare și găurire care...
Sarcina maximă a mesei
300 kg
Dimensiune masă
650x400 mm
Cursă X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus
Când vine vorba de executarea de operații de înaltă precizie într-un spațiu de lucru limitat, nu căutați mai departe - aceasta este soluția perfectă. Apare ca o soluție excepțională de prelucrare, ...
Sarcina maximă a mesei
200 kg
Dimensiune masă
630x330 mm
Cursă X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus
Pentru cei care caută o precizie excepțională într-un spațiu compact, soluția ideală a sosit. ROBODRILL este soluția de prelucrare de top, care deservește industrii precum ceasornicărie, bijuterii,...
Sarcina maximă a mesei
200 kg
Dimensiune masă
630x330 mm
Cursă X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500
Pentru operații de înaltă precizie pe o suprafață limitată, această soluție se detașează ca fiind alegerea de top. Cu capacitatea de a fixa în siguranță mai multe piese în funcție de dimensiunea lo...
Sarcina maximă a mesei
400 kg
Dimensiune masă
850x500 mm
Cursă X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Pentru operații de înaltă precizie pe o suprafață mică, această soluție se detașează ca fiind alegerea de top. Cu capacitatea de a prinde în siguranță mai multe piese în funcție de dimensiunea lor,...
Sarcina maximă a mesei
400 kg
Dimensiune masă
650x400 mm
Cursă X/Y/Z
500/400/400 mm