The FANUC Robodrill α-D21SiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus

Pentru cei care caută o precizie excepțională într-un spațiu compact, soluția ideală a sosit. ROBODRILL este soluția de prelucrare de top, care deservește industrii precum ceasornicărie, bijuterii, electronică și multe altele.
Dimensiune masă
630x330 mm
Cursă X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Sarcina maximă a mesei
200 kg
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Mai eficient

Fie că este vorba de o nouă configurare sau de schimbarea numărului de unități și a gamei de 3 până la 5 axe, versatilitatea inerentă a ROBODRILL vă economisește bani într-o gamă largă de aplicații și industrii.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie ridicată

Repetabilitatea excelentă face ca FANUC ROBODRILL să fie ideal pentru aplicații precum găurirea de mare viteză, alezarea, frezarea, strunjirea și filetarea.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatizare ușoară

ROBODRILL este proiectat pentru automatizare fără efort, oferind o zonă de lucru ergonomică și integrare robotică accesibilă, împreună cu pachetul opțional Robot Package pentru automatizare rapidă și
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Mai inteligent

Prin utilizarea tehnicilor inteligente de tăiere, acesta oferă rezultate comparabile cu mașinile mai puternice, reducând timpul de procesare. Ideală pentru prelucrarea de mare viteză, fabricarea matrițelor sau operații cu 5 axe.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investiție pregătită pentru viitor

Fiabilitatea renumită a FANUC și întreținerea simplă maximizează timpul de funcționare, în timp ce mașinile ROBODRILL de lungă durată oferă un randament excepțional al investițiilor.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Economii majore de energie

FANUC ROBODRILL economisește energie cu ajutorul funcțiilor inteligente, optimizând performanța și consumul de energie cu ajutorul ecranului de economisire a energiei.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de operațiuni eficiente.

Specificații tehnice

ROBODRILL specs
Dimensiune masă
630x330 mm
Cursă X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330
Sarcina maximă a mesei
200 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
190 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
350 - 680 mm (with HC200)
Viteză axă
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Număr maxim de axe controlate simultan
5
Type of machine
STD

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Seria ROBODRILL

Frezare, găurire și tarodare versatilă. Explorați acum seria ROBODRILL!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC

Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC oferă o viziune a viitorului la ZAP

În timp ce mecanizarea poate beneficia foarte mult de pe urma adoptării unui robot care se ocupă de mașini, adăugarea camerelor 3D introduce un nivel suplimentar de inteligență care duce la producția autonomă și la beneficii speciale pentru producători.