În domeniul producției medicale, unde marja de eroare este zero, prelucrarea complexă reprezintă culmea preciziei și inovației. Tehnologiile FANUC ROBODRILL, ROBOCUT și ROBODRILL oferă această exactitate, transformând blocuri de materii prime în dispozitive medicale și implanturi care salvează vieți. Aceste sisteme reprezintă vârful fiabilității și eficienței, asigurând că fiecare curbă, unghi și margine respectă cele mai stricte standarde medicale. Pe măsură ce pătrundem în specificul acestor soluții avansate de prelucrare, dezvăluim modul în care FANUC modelează viitorul producției medicale cu precizie și adaptabilitate de neegalat.
Sistemele avansate CNC, ROBODRILL și soluțiile EDM cu fir ROBOCUT sunt esențiale pentru prelucrarea complexă a dispozitivelor medicale de înaltă tehnologie. Specializate pentru piese metalice, tehnologiile noastre prelucrează o gamă largă de materiale, inclusiv oțel inoxidabil, aluminiu și ceramică, cu o precizie excepțională. Optimizate pentru prelucrarea în 5 axe, sistemele noastre produc geometrii complicate și finisaje de înaltă calitate, esențiale pentru implanturile și echipamentele medicale. În deplină conformitate cu standardele stricte de igienă și cleanroom, soluțiile fiabile și eficiente FANUC asigură un timp minim de inactivitate și îndeplinesc cerințele de înaltă precizie ale sectorului de producție medicală.
Frezare de precizie cu CNC FANUC
Capabilități avansate pe 5 axe cu ROBODRILL
Perforare și tarodare de mare viteză
Tăierea de precizie cu fir EDM cu ROBOCUT
Integrare perfectă cu CNC FANUC
Sistemele CNC FANUC îmbunătățesc frezarea de precizie a componentelor medicale complexe prin utilizarea unor tehnologii avansate de control care asigură o precizie ridicată și finisarea suprafeței. Sistemele noastre CNC sunt ideale pentru manipularea unei varietăți de materiale utilizate în producția medicală, de la materiale plastice la metale exotice, asigurând toleranțe strânse care sunt cruciale pentru dispozitivele medicale.
FANUC ROBODRILL oferă opțiuni superioare de prelucrare pe 5 axe, îmbunătățind capacitatea de a produce geometrii complexe cu o singură configurare. Acest lucru reduce timpul de manipulare și îmbunătățește precizia generală a produsului final. Funcțiile TCP și TWP fluide asigură controlul precis al traiectoriei sculei și calitatea înaltă a suprafeței, esențiale pentru standardele exigente ale producției medicale.
ROBODRILL excelează în găurirea și tarodarea de mare viteză, oferind o precizie excepțională și timpi de ciclu rapizi. Axul său de mare viteză suportă scule cu diametre foarte mici, esențiale pentru detaliile complexe necesare în instrumentele și implanturile medicale. Această capacitate este crucială pentru producătorii care doresc să optimizeze productivitatea fără a compromite calitatea.
Mașinile EDM cu fir FANUC ROBOCUT sunt adaptate pentru crearea de componente complicate utilizate în instrumentele chirurgicale și implanturi. Cu caracteristici precum filetarea automată și fiabilitatea ridicată, ROBOCUT asigură acuratețea detaliată și repetabilitatea în forme care sunt dificil de realizat cu alte procese de prelucrare, făcându-l un instrument indispensabil în producția medicală.
Sistemele CNC FANUC permit robotizarea rapidă, permițând integrarea fără probleme a roboticii în liniile de producție existente. Această adaptabilitate este vitală pentru producătorii care doresc să crească automatizarea și să reducă munca manuală, în special în cazul sarcinilor de volum mare sau de înaltă precizie. Capacitatea de a se adapta și automatiza rapid cu ajutorul soluțiilor de automatizare FANUC înseamnă o mai bună coerență și scalabilitate în producția medicală.
Industrii pentru automatizare - FANUC deservește orice industrie pentru a vă ajuta să vă rezolvați problemele de automatizare.