With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Gama robotică

Căutați roboții dvs. în funcție de serie pentru a găsi cea mai bună opțiune. La FANUC avem roboții, tehnologia și expertiza necesare pentru a face față oricărei provocări.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
ROBOȚI Căutare

Găsiți robotul industrial FANUC ideal pentru nevoile dvs. de producție

De la roboți compacți de masă la roboți extrem de rezistenți care pot manipula chiar și cele mai grele sarcini utile - cu 21 serii și peste 100 modele specializate disponibile, oferim cea mai mare gamă de roboți industriali de pe piață pentru a acoperi orice nevoie, aplicație sau industrie.

Cu ajutorul Instrumentului nostru de căutare a roboților, găsiți robotul FANUC potrivit pentru dvs..