Cu o sarcină utilă remarcabilă de până la 50 kg, CR-35𝑖B este capabil să lucreze alături de operatori într-o varietate de aplicații care ar necesita în mod normal dispozitive de asistență la ridicare sau echipamente personalizate. Pe lângă faptul că este cel mai puternic cobot din industrie, CR-35𝑖B are un spațiu de lucru mare și o amprentă de instalare redusă, ceea ce îl face ideal pentru spațiile înguste. Unitatea mecanică mai raționalizată și mai ușoară include cea mai recentă tehnologie de senzori FANUC pentru siguranță.
Verificările calității și ambalarea pot fi solicitante din punct de vedere fizic. Cu toate acestea, integrarea roboților colaborativi poate îmbunătăți semnificativ ergonomia acestor activități.