Familia noastră de roboți SCARA cu 4 axe include modele cu sarcini utile de până la 20 kg și o rază de acțiune de până la 1.100 mm. Modelele dedicate vin cu o acoperire epoxidică albă, IP54, vaselină de uz alimentar NSF-H1 și șuruburi anti-rugină, ceea ce le face o alegere ideală pentru aplicații alimentare și în camere curate.
Atunci când cererea de producție se accelerează dramatic într-un interval scurt de timp, robotica și automatizarea pot ajuta la îndeplinirea cerințelor mult mai rapid decât își dau seama mulți. Cu toate acestea, acest rezultat depinde în mare măsură de selectarea roboților care sunt ușor de instalat, programat și pus în funcțiune.