Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

În calitate de unul dintre producătorii de cosmetice cu cea mai rapidă creștere din lume, Erkul Cosmetics dorea să găsească un partener de tehnologie de automatizare care să îi ducă operațiunile de producție în fruntea excelenței industriale.

Soluție

Erkul Cosmetics are astăzi o gamă largă de produse FANUC la sediul său din Turcia, inclusiv mașini de turnare prin injecție complet electrice ROBOSHOT și roboți industriali LR Mate 200𝑖D/7L. Aceste soluții de automatizare sunt esențiale pentru o etică a îmbunătățirii continue, în timp ce compania caută să cucerească și mai multă cotă de piață.

Rezultat

Produsele de automatizare FANUC îmbunătățesc astăzi calitatea și eficiența la această afacere de producție progresivă. În plus, tehnologiile FANUC Industry 4.0 oferă capacități de acces de la distanță și o flexibilitate considerabilă, în timp ce produsele contribuie, de asemenea, la economii în consumul de energie de până la 70%.

Erkul Cosmetice

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Erkul Cosmetics, cu sediul în Turcia, este unul dintre cei mai importanți producători de fond de ten cremă, pudră compactă de fard de obraz, fard de ochi, mascara, ruj, luciu de buze și lac de unghii. Înființată în 1983, compania exportă astăzi în peste 90 de țări de pe cinci continente și este unul dintre primii cinci producători mondiali de lac de unghii. Erkul Cosmetics produce cosmeticele sale, împreună cu ambalajele din plastic, în instalațiile de producție integrate de 70 000 m2 ale companiei din Istanbul. Tehnologiile avansate și procesele moderne sunt o premisă centrală a succesului companiei, în conformitate cu acreditările de calitate recunoscute la nivel internațional.

Aflați mai multe despre Erkul Cosmetics

Îmbunătățirea componenței fabricării produselor cosmetice

Erkul Cosmetics are o viziune clară de a deveni și mai bună în producție, răspunzând în același timp nevoilor unei varietăți infinite de produse pe diferite piețe.

Mesut Erkul, membru al Consiliului de Administrație la Erkul Cosmetics, spune: "În fiecare zi de la începutul călătoriei noastre ne-am pus întrebarea: cum putem îmbunătăți calitatea și eficiența?"

Pentru a ajuta compania să aducă îmbunătățiri continue, Erkul Cosmetics se bazează pe mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT complet electrice și roboții industriali LR Mate 200𝑖D/7L. Deci, de ce FANUC?

"Principalul motiv este capacitatea FANUC de a furniza diverse produse care pot comunica între ele fără echipamente suplimentare. Este vorba despre ONE FANUC: un singur partener de soluții." spune Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Citat declarație

Yavuz Zorlular

Manager tehnic la Erkul Cosmetics

Managerul tehnic, Yavuz Zorlular, continuă: "În plus, asistența oferită de FANUC reprezintă conceptul de a servi ca un adevărat partener în automatizare pentru fabricile de producție. De asemenea, beneficiem de garanția pe viață oferită de FANUC pentru piesele de schimb."

Erkul Cosmetics aplică operațiuni simple și rapide în întregul său proces de producție, în mare parte datorită roboților FANUC ușor de programat pentru piese și diferitelor soluții software care oferă o adaptabilitate considerabilă în toate operațiunile fabricii. Într-un timp foarte scurt, compania este capabilă să atribuie roboților FANUC diferite sarcini și să îi facă să lucreze fără probleme pentru o producție neîntreruptă.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"Rata de fiabilitate a produselor FANUC de 99,9% are ca rezultat o eficiență maximă, cu producție neîntreruptă și costuri de întreținere reduse, oferind un randament al investiției [ROI] de neegalat", explică Zorlular. "Odată cu integrarea soluțiilor tehnologice 360° FANUC, ne putem concentra pe proiectarea unor produse mai sofisticate și putem oferi "mai bine" clienților noștri."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Citat declarație

Mesut Erkul

Membru al consiliului de administrație la Erkul Cosmetics

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.