ROBODRILL Centre verticale de prelucrare CNC
Prelucrare automatizată pentru o frezare, găurire și tarodare mai versatile
Noua generație ROBODRILL promite calitate și precizie de neegalat la intervale orare mari. Cu un timp imbatabil de schimbare a sculei de 0,7 secunde și o turelă capabilă să manipuleze scule de 4 kg, noua versiune avansată este cel mai rapid și mai puternic centru de prelucrare vertical de pe piață. Cu cei mai scurți timpi de ciclu pentru majoritatea operațiilor de prelucrare, toate mașinile ROBODRILL sunt adevărate mașini universale de mare viteză, oferind performanțe incredibile și eficiență imbatabilă.
Când vine vorba de piese noi sau de modificarea numărului de piese produse, versatilitatea inerentă a ROBODRILL devine un avantaj tangibil. În loc să vă bazați pe o mașină de transfer dedicată, repartizarea prelucrării pe mai multe mașini ROBODRILL permite o flexibilitate mai mare într-o gamă largă de aplicații și industrii - economisind bani în acest proces.
Proiectat pentru a se adapta tuturor nevoilor dvs., FANUC ROBODRILL are o flexibilitate care acoperă 3, 4 sau chiar 5 axe simultane, reprezentând astfel un supliment excelent pentru facilitățile dvs. de producție. Eliberați centrele de prelucrare verticale mai mari pentru lucrări mai mari prin utilizarea CNC-urilor noastre pentru a absorbi cererea suplimentară.
Inspirați-vă din succesul altora
Maximizarea flexibilității și fiabilității prelucrării cu FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK utilizează o celulă de prelucrare automatizată FANUC ROBODRILL Plus-K pentru a produce în mod rentabil componente complexe și de înaltă precizie pentru sectorul energetic, începând chiar și de la loturi de o singură piesă. Combinând un centru de prelucrare CNC FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus, cu manipularea integrată a sculelor și a pieselor de prelucrat prin intermediul unui robot FANUC LR Mate 200𝑖D, această soluție permite o producție flexibilă, fără intervenție umană, cu schimbări rapide de serie și timpi de nefuncționare minimali.
EUROEDIL se bucură de viteze de tăiere mai rapide și de o producție mai mare cu mașinile FANUC
Cu noile sale utilaje FANUC, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și producția pentru a satisface cererile în creștere ale clienților. În plus, acuratețea și precizia uneltelor de decupare ale companiei s-au îmbunătățit simțitor.
Vedos atinge precizia cu FANUC ROBODRILL
Când vine vorba de găsirea echilibrului corect între înaltă precizie, eficiență și cost, producătorul de componente de precizie Vedos se bazează pe centrele de frezare ROBODRILL de la FANUC.
Succesul celulei robot FANUC conduce la un nou flux de venituri
Ce iau în considerare majoritatea companiilor de prelucrare la comandă atunci când doresc să atingă următorul nivel de eficiență, productivitate și fiabilitate? Răspunsul, desigur, este automatizarea. Tocmai din acest motiv, WU Mechanische Werkstätte GmbH, cu sediul în Germania, a construit o celulă de automatizare - dotată cu un robot industrial FANUC - pentru încărcarea și descărcarea uneia dintre propriile mașini-unelte. Doi ani mai târziu, unui vizitator i-a plăcut conceptul atât de mult încât a cerut WU să îi construiască și lui una. Acest lucru a marcat începutul unui flux de venituri suplimentare bazat pe proiectarea și construirea de celule de automatizare cu roboți industriali de înaltă performanță de la FANUC.
Roboții FANUC permit prelucrarea CNC 24/7 la RADMOT
Celulele automatizate de prelucrare CNC, care cuprind diverse mașini-unelte și roboți, necesită o proiectare și o integrare iscusită. Deci, de ce să nu simplificați procesul apelând la cel mai important producător din lume de mașini-unelte CNC și roboți: FANUC. Aceasta a fost exact strategia RADMOT, un important furnizor de servicii de prelucrare cu sediul în Polonia, atunci când a dorit să implementeze o nouă celulă de frezare CNC care să includă trei centre de prelucrare și doi roboți care să poată funcționa fără personal 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână - fără coliziuni între roboți.