Ridicările grele și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă.
Opțiuni de siguranță integrate, inclusiv FANUC DCS (Dual Check Safety).
Robot FANUC extrem de fiabil cu sarcină utilă de 35 kg.
Reducerea timpului de lucru cu 45%.
Sistem automatizat de paletizare a 500 de rulouri pe oră pe baza unui ciclu de 7s.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la sarcină la rezultat
Provocare
Green Services GmbH avea nevoie de o modalitate de a ușura munca manuală solicitantă din punct de vedere fizic, implicată în paletizarea gazonului recoltat de companie. Cu toate acestea, automatizarea unei astfel de sarcini este o provocare, nu doar din cauza greutății, ci și din cauza proprietăților fluctuante ale acestui produs natural.
Soluție
Green Services a apelat la expertiza în construcția de mașini și automatizarea proceselor a TwinAutomation, care a specificat un robot industrial FANUC M-20[FANUC_tokens:intelligent_i]D/35 cu 6 axe pentru a facilita paletizarea rulourilor de gazon. Montarea robotului pe partea din spate a unei mașini de recoltat existente, M-20𝑖D/35 este susținut de opțiuni de siguranță integrate care includ software-ul FANUC DCS (Dual Safety Check).
Rezultat
Încărcarea grea și efortul fizic sunt acum o amintire îndepărtată la Green Services. Sistemul automatizat de paletizare cu robotul FANUC asigură astăzi o funcționare sigură și productivă. Capacitatea de paletizare a crescut la aproximativ 500 de rulouri pe oră, pe baza unui ciclu de 7 secunde, oferind o reducere a timpului de lucru de aproximativ 45% și o mai mare flexibilitate a producției.
Compania
Servicii ecologice
Situată la aproximativ 5 km nord-vest de Winterthur, în Elveția, Green Services GmbH este condusă de fondatorul și directorul general Ernst Brandenberger și de fiul său Marco. Întreprinderea produce gazon rulat pentru grădini particulare, locuri de joacă, parcuri, terenuri de golf și terenuri de sport. Green Services are, de asemenea, o activitate agricolă care implică producția de lapte și culturile arabile.
"Recoltarea gazonului a fost întotdeauna un proces foarte solicitant, fiecare rolă cântărind aproximativ 15 kg", afirmă Ernst Brandenberger, fondator și director general al Green Services GmbH. "În conformitate cu etica noastră de îmbunătățire continuă, am început să căutăm o soluție de automatizare care să ușureze sarcina extrem de fizică de paletizare a gazonului."
Green Services a apelat la TwinAutomation GmbH, un specialist cu sediul în Elveția în proiectarea și fabricarea de soluții personalizate pentru o gamă largă de industrii. Oferind un management complet al proiectului, de la conceptul inițial până la punerea finală în funcțiune, TwinAutomation încorporează în mod regulat roboți FANUC în proiectele clienților săi. În prezent, majoritatea mașinilor construite de companie includ robotică.
"Am fost foarte interesați de acest proiect încă de la început, deoarece era ceva total diferit", spune Michael Studer, director general al TwinAutomation.
La fel ca mulți constructori de mașini și integratori de sisteme, TwinAutomation se concentrează de obicei pe aplicații industriale, unde ingineria de precizie, procedurile standard de operare și conformitatea sunt norma. Ca produs natural, gazonul este diferit.
"De exemplu, conținutul de umiditate se schimbă în fiecare zi, ceea ce înseamnă că proprietățile gazonului tind să fluctueze", explică dl Studer. "Comportamentul la rulare diferă, la fel ca și rezistența și fermitatea. În plus, vibrațiile de la motorul cositoarei au un efect negativ asupra paletizării."
Era clar că aplicația de paletizare a gazonului de la Green Services necesita un robot extrem de fiabil în ceea ce privește controlul, performanța și durata de viață. Cu acest gând în minte, TwinAutomation a optat pentru un robot industrial FANUC M-20𝑖D/35 cu 6 axe care oferă o sarcină utilă de 35 kg și o rază de acțiune de 1831 mm.
Michael Studer
Director general TwinAutomation GmbH
"Am pregătit robotul FANUC cu dispozitivul de prindere la sediul nostru, asamblarea și punerea în funcțiune având loc la sediul Green Services. Am montat robotul în interiorul unei mașini existente de recoltat gazon și am început să automatizăm operațiunea de paletizare", spune dl Studer.
TwinAutomation a montat diverse opțiuni de siguranță pe vehicul, cum ar fi o poartă de securitate electrică care se închide în spatele vehiculului atunci când robotul FANUC este în funcțiune. Un suport suplimentar pentru siguranță este oferit de software-ul FANUC DCS (Dual Check Safety), astfel încât personalul poate lucra în deplină siguranță.
După ce sistemul de automatizare este acum complet operațional la Green Services, capacitatea de paletizare este de aproximativ 500 de role pe oră, pe baza unui ciclu de 7 secunde.
"Prin această abordare inovatoare am reușit să economisim aproximativ 45% din timpul de lucru și să oferim o ușurare fizică masivă pentru personalul nostru", raportează foarte mulțumit dl. Brandenberger. "De asemenea, am devenit mai flexibili în producție".
Dl. Brandenberger concluzionează adăugând: "În industria noastră, atunci când spunem "pe teren", înseamnă de obicei în funcțiune la o uzină de producție sau de procesare, dar în acest proiect a adoptat un sens foarte literal."
Mai presus de toate, siguranța operatorului este cea mai importantă componentă a proiectării celulelor robotice. Crearea unei configurații sigure poate fi costisitoare și poate avea un impact semni...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automating your palletising process can boost both the safety and efficiency of your operations. With a wide range of options to choose from, you’ll find the perfect fit for various sizes, payloads, cycle times, and precision needs, all while ensuring your products are handled with the utmost care.