În sectorul spălătoriilor industriale, automatizarea a făcut posibilă prelucrarea a până la 100 de tone de textile pe zi, aproape în întregime fără intervenție umană. Cu toate acestea, până de curând, încărcarea prosoapelor sau a cearșafurilor în mașinile de pliat rufe era încă o sarcină cu adevărat manuală. Aici intervine Sewts, un start-up din München, cu noul său sistem robotic, VELUM, care poate îndeplini această sarcină fără a provoca cute.
"Potențialul pieței este semnificativ", explică co-fondatorul Sewts, Till Rickert. Acesta estimează că există aproximativ 25 000 de spălătorii din întreaga lume care ar putea beneficia de această tehnologie. Primele sisteme VELUM au fost deja instalate, clientul Greif Textile Mietsysteme din Wolfratshausen, Bavaria, folosind sistemul din noiembrie 2022.
Sistemul robotic procesează în medie între 500 și 600 de textile pe oră, automatizând o sarcină efectuată anterior manual. În prezent, performanța sistemului VELUM este comparabilă cu cea a unui operator uman, dar, datorită actualizărilor continue ale software-ului prin aer, gama de funcții a sistemului se extinde continuu, îmbunătățindu-i eficiența. În funcție de volumul de muncă, VELUM se amortizează după un an și jumătate până la doi ani și jumătate, potrivit lui Rickert.
"O provocare inițială a fost spațiul de instalare restrâns în care trebuie executate mișcări foarte rapide", explică Rickert. Sewts a folosit două instrumente de simulare în timpul dezvoltării. Software-ul ROBOGUIDE de la FANUC pentru a analiza mișcările robotului și cerințele de spațiu și software-ul avansat de simulare a materialelor pentru a simula comportamentul diferitelor tipuri de textile. Sistemul instalat în Wolfratshausen utilizează doi roboți FANUC M-10𝑖D cu o sarcină utilă de 12 kg și o rază de acțiune de 1 400 mm.
Piesa centrală a sistemului VELUM este software-ul inteligent care poate analiza materialele deformabile și prezice comportamentul acestora atunci când sunt prinse. Atunci când este combinat cu un robot FANUC și un sistem de camere 3D, software-ul poate identifica texturi, cusături și colțuri ale textilelor individuale, le poate localiza în spațiu și poate crea comenzi de control, permițând robotului să prindă textilele într-un punct ideal în timp real.
Sewts intenționează să crească treptat numărul și performanța sistemelor VELUM. Start-up-ul lucrează deja la următoarele inovații, roboți cu sisteme de vedere pentru a procesa în viitor returnările de textile pentru marii comercianți cu amănuntul online. Din cauza lipsei forței de muncă, astfel de retururi sunt adesea procesate în țări îndepărtate, ceea ce duce la rute lungi de transport și risipă de bunuri. "În viitor, datorită automatizării, astfel de procese ar putea avea loc aproape de client", speră Rickert.