publicate 02.10.2023

Sustenabilitatea, eficiența energetică și fiabilitatea în centrul expoziției FANUC FAKUMA

Cel mai scăzut TCO (cost total de deținere) de pe piață, susținut de o platformă de operare complet electrică, face din FANUC un partener de viitor pentru tehnologia de turnare prin injecție.
ROBOSHOT α-S50iB on a light background.

Etica de lungă durată a FANUC de a dezvolta mașini de turnare prin injecție care oferă sustenabilitate, fiabilitate și cel mai mic cost total de proprietate (TCO) de pe piață va oferi platforma pentru prezentarea FANUC la FAKUMA 2023. Având loc în perioada 17-21 octombrie în Friedrichshafen, Germania, FANUC va prezenta un trio de celule de turnare prin injecție în acțiune live de la cele trei standuri adiacente (3209, 3210 și 3211) din pavilionul B3.

Mașina de injecție complet electrică FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B de ultimă generație asigură companiile că pot profita de consumul redus de energie. Cu o tehnologie servo avansată și un sistem inteligent de recuperare a energiei, consumul de energie electrică al ROBOSHOT este cu până la 70% mai mic decât al echipamentelor hidraulice similare. Alte acreditări de mediu ale mașinilor ROBOSHOT includ eliminarea tratării și eliminării uleiului și a cerințelor suplimentare de răcire a sistemului hidraulic.

"Fiabilitatea și timpul de funcționare al mașinii se află în centrul succesului nostru", afirmă Andy Armstrong, șeful vânzărilor europene FANUC ROBOSHOT. "Costul total al proprietății este o parte din ce în ce mai importantă a procesului decizional pentru investițiile viitoare. Clienții nu se mai gândesc la investiții inițiale de capital pe termen scurt, ci calculează pe durata de viață a unei mașini. Uzura redusă, mecanismul simplu cu mai puține piese și disponibilitatea ridicată a pieselor de schimb înseamnă că investiția în mașinile FANUC ROBOSHOT și în soluțiile noastre de automatizare va oferi cel mai atractiv TCO (cost total de deținere) de pe piață."

Central printre exponatele FANUC de la FAKUMA va fi o celulă de demonstrație LSR (cauciuc siliconic lichid). Aici, o mașină de turnare prin injecție LSR ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B cu șnec și cilindru de 26 mm va produce o piesă optică pentru un ghid de lumină folosind o matriță cu 2 cavități. Un robot industrial FANUC M-20𝑖D și un sistem de detecție vizuală 𝑖RVision sunt pregătite să automatizeze procesul. Printre punctele de atracție ale expoziției se va număra simularea virtuală a umplerii matriței cu ajutorul software-ului Moldex3D.

Plecând de la tema sustenabilității, o altă celulă de demonstrație FANUC de la FAKUMA se va concentra pe turnarea prin injecție a plasticului reciclat. Vizitatorii vor vedea un ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B producând o carcasă de automobil fabricată din  Sabic Cycoloy™ PC/ABS reciclat folosind o matriță cu 4 cavități (2+2). Automatizarea va fi asigurată de un sistem de schimbare a cutiilor Martin Mechanic cu robot compact FANUC LR Mate 200𝑖D/7L și 𝑖RVision. Sprijinind și mai mult eficiența energetică, mașina este prevăzută cu un rezervor Inmex de 26 mm cu economie de energie, cu încălzire/răcire integrată. Noua funcționalitate personalizabilă PMC (programmable machine control) a FANUC pentru gestionarea secvenței de răcire și evacuare a matriței oferă clienților niveluri și mai ridicate de flexibilitate a controlului.

În altă parte a standului, FANUC va prezenta o mașină de turnare prin injecție ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B care produce un suport de înaltă precizie pentru lentile de smartphone, deservită de un robot compact FANUC LR Mate 200𝑖D/7L care va îndepărta piesele pregătite pentru inspecție de către FANUC 𝑖RVision. Un Robot ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C EDM cu fir deservit de un robot colaborativ FANUC CRX-10𝑖A/L va funcționa în parteneriat cu această celulă, producând inserții de matriță pentru suportul obiectivului.

FANUC va scoate în evidență și gama sa extinsă de soluții IoT. De exemplu, toate datele privind calitatea mașinilor ROBOSHOT & Robot vision de la stand se vor conecta cu instrumentul de gestionare a informațiilor privind calitatea ROBOSHOT-LINK𝑖2, predominant pentru colectarea datelor de inspecție și asigurarea controlului calității. În plus, o interfață EUROMAP 77 va transmite informații între una dintre mașinile ROBOSHOT și un sistem SAP MES (manufacturing execution system) pentru a ajuta la urmărirea și documentarea transformării materiei prime în componente finite. lobal Partner al organizației din 2018.