publicate 13.5.2025

Noua serie de roboți M-710 oferă un design atrăgător și îmbunătățiri notabile

Prezentarea modelelor M-710𝑖D/50M și M-710𝑖D/70: Cele mai recente modele FANUC îmbunătățesc manipularea mașinilor, manipularea materialelor, asamblarea, paletizarea și sudarea.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

Populara serie medie FANUC M-710 de roboți industriali multifuncționali pe șase axe este supusă unei reînnoiri complete, începând cu introducerea a două modele nou dezvoltate care oferă mai multe îmbunătățiri cheie care extind și mai mult capacitățile lor deja extinse. Noua serie FANUC M-710𝑖D va înlocui gama FANUC 
M-710𝑖C, primele două modele (M-710𝑖D/50M și M-710𝑖D/70) oferind un design subțire și elegant care va aduce atât sofisticare, cât și performanță în aplicații care includ îngrijirea mașinilor, manipularea materialelor, asamblarea, paletizarea și sudarea.

"Popularitatea roboților noștri din seria M-710𝑖C din ultimii ani este o dovadă a performanței lor ridicate într-o mare varietate de aplicații industriale", spune Paul Ribus, Head of Sales Coordination RO Europe la FANUC Europe. "Putem asigura clienții că noile noastre modele din seria M-710𝑖D păstrează toate cele mai bune caracteristici ale roboților din generația anterioară, cu o serie de îmbunătățiri cheie și un nou design inteligent pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție din industrie."

Noii roboți multifuncționali cu 6 axe M-710𝑖D/50M și M-710𝑖D/70 de la FANUC se bazează pe moștenirea seriei M-710𝑖C pentru precizie, eficiență, versatilitate și ușurință de utilizare.

M-710𝑖D/50M oferă o rază lungă de acțiune de 2606 mm susținută de o repetabilitate de ±0,06 mm. Înlocuind modelul anterior M-710𝑖C/45M, M-710𝑖D/50M oferă o sarcină utilă cu 5 kg mai mare (50 kg, față de 45 kg). O altă caracteristică nouă este introducerea unei axe J2 curbate, care oferă utilizatorilor o eficiență operațională notabilă. Parte a designului de ultimă generație al robotului, brațul curbat J2 minimizează orice interferență cu piesele de lucru sau dispozitivele de fixare atunci când ajunge în cutii adânci, de exemplu, asigurând o dinamică operațională mai lină și mai sigură.

Extrem de subțire M-710𝑖D/50M menține multe concepte M-710 dovedite, cum ar fi un raport greutate/încărcătură utilă lider de piață, care echilibrează eficiența și performanța. Îmbunătățit cu o capacitate de încărcare sporită și viteze mai mari ale axelor, utilizatorii beneficiază, de asemenea, de un design complet închis, clasificat IP54, considerat a fi unic pe piață ca ofertă standard. Brațul robotic și articulația sunt chiar clasificate IP67. Acest concept de proiectare oferă protecție robustă împotriva pătrunderii apei și a prafului, protejând componentele sensibile precum motoarele, encoderele și cablajele pentru a spori durabilitatea și fiabilitatea. Brațul M-710𝑖D/50M, ușor de întreținut, integrează complet și servicii precum semnalele I/O și alimentarea cu aer.

Cu aceste caracteristici de proiectare, M-710𝑖D/50M este o alegere versatilă și fiabilă pentru multe aplicații industriale diverse, inclusiv cele care sunt umede, prăfuite sau murdare. Piețele verticale care vor beneficia de acest lucru includ industria auto, aerospațială, electronică, farmaceutică, alimentară și medicală, precum și sectoarele de prelucrare generală, fabricare, turnare și turnare.

FANUC lansează, de asemenea, modelul M-710𝑖D/70, care înlocuiește atât modelul M-710𝑖C/50, cât și modelul M-710𝑖C/70. Acest nou model combină viteza de operare rapidă a modelului anterior cu sarcina utilă de 50 kg cu capacitatea de ridicare a robotului cu sarcina utilă de 70 kg.

Din nou, oferind șase axe controlate, robotul industrial multifuncțional M-710𝑖D/70 oferă o rază maximă de acțiune de 2104 mm. Acesta oferă aceleași capacități, caracteristici și îmbunătățiri ca și M-710𝑖D/50M, inclusiv protecția mediului IP67 la nivelul articulației și brațului J3. Acesta oferă, de asemenea, o repetabilitate impresionantă de ±0,03 mm.

În final, absența singularităților înseamnă că atât M-710𝑖D/70, cât și M-710𝑖D/50M pot fi utilizate ca roboți de paletizare fără a fi nevoie de hardware suplimentar. Doar prin adăugarea unui mod opțional de paletizare, roboții pot fi folosiți ca roboți de paletizare cu 5 axe.

Noii roboți din seria M-710𝑖D maximizează flexibilitatea datorită capacității lor de a fi montați în orice poziție: pe podea, pe perete sau cu capul în jos.