Skip to main content
Apulum

Fábrica de cerâmica impressionada com a capacidade dos robôs FANUC

Quando uma fábrica instala o seu primeiro robô FANUC, as vantagens disponíveis são tais que, normalmente, outros robôs se seguem. Entre os que dão testemunho deste facto está o fabricante líder de cerâmica Apulum. Após a instalação do seu primeiro robô FANUC em 2014, vários outros robôs ocuparam desde então o seu lugar no processo de acabamento da empresa. A Apulum está agora a procurar melhorar as suas operações de embalagem com robôs FANUC.
Machine tending of Ceramic Ware 
FANUC automation solutions and service support the porcelain quality 
Finishing processes of high quality products in large porcelain manufacturing factory are possible with fine support from FANUC industrial robots. Wide range of FANUC customer service support is available (spare parts, repairs, trainings) and further applications for robots are in plan (e.g. packaging). 
Duration: 2:38
Romanian with subtitles

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Obrigado por um espírito de melhoria contínua, um grande fabricante de loiça de cerâmica - incluindo tigelas, pratos, travessas e pires - queria levar o seu processo de acabamento para o nível seguinte, introduzindo a automatização. No entanto, o fornecimento de marcas de retalho de primeira linha com até 50 milhões de peças de cerâmica por ano de mais de 2000 tipos de produtos diferentes significava que a Apulum teria de especificar um fornecedor de automação com robôs de alto desempenho e capacidades de serviço correspondentemente excelentes.

Solução

De acordo com a sua posição de liderança no mercado de fornecimento de produtos a grandes retalhistas, como a IKEA e a Villeroy & Boch, a Apulum instalou o seu primeiro robô FANUC em 2014.

Resultado

A Apulum utiliza atualmente uma seleção de robôs FANUC em todo o seu processo de acabamento rápido e de alta qualidade, incluindo os modelos M-10𝑖A/12. Com exigências de produção tão elevadas, a empresa confia fortemente no serviço e suporte da FANUC para ajudar a maximizar o tempo de atividade do robô e as taxas de produtividade.

Ápulo

A Apulum é uma empresa de fabrico de cerâmica com mais de 50 anos de história. Sediada numa fábrica de 160.000 m2 em Alba Iulia, na Roménia, a Apulum tem uma força de trabalho de cerca de 1.100 pessoas. A empresa, acreditada pela ISO9001, fabrica anualmente 50 milhões de peças de cerâmica para nomes conhecidos como IKEA, Villeroy & Boch, Fiskars Italy, Rosendahl e Posgrund.

SABER MAIS SOBRE A Apulum
Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Os robôs da FANUC oferecem benefícios ao fabricante de louça de mesa

"A qualidade é muito importante para os clientes da Apulum", afirma Dan Dorogan da Apulum. "

A Apulum sabe que deve maximizar a sua qualidade para satisfazer as exigências de clientes que incluem muitos gigantes retalhistas de renome. Entre os muitos atributos da automação está a sua capacidade de ter um impacto real na qualidade.

"A utilização da automação pode influenciar a qualidade porque nos permite manter um padrão elevado e controlado em todas as fases de produção", afirma Dorogan. "Além disso, podemos detetar quaisquer defeitos que surjam devido a ajustes inadequados do processo numa fase inicial."

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

Apulum introduziu o seu primeiro robô FANUC em 2014. Atualmente, vários robôs FANUC, incluindo os modelos M-10𝑖A/12, são utilizados no processo de acabamento de produtos da empresa. Com a sua carga útil de 12 kg e alcance de 1420 mm, o M-10𝑖A/12 permite o manuseamento de produtos a alta velocidade e sem vibrações, ajudando a aumentar a produtividade e a qualidade.

"No futuro, pretendemos introduzir robôs na nossa área de embalagem, o que irá impulsionar mais melhorias nas nossas operações", afirma Dorogan. "Acreditamos que ainda temos muito a aprender, especialmente no campo da otimização do programa de trabalho para robôs."

O tempo de funcionamento e a produtividade são de extrema importância nesta fábrica de cerâmica incrivelmente movimentada. Aqui, a empresa tira partido das capacidades do suporte técnico da FANUC para ajudar a identificar e resolver defeitos.

"O serviço de reparação e substituição de peças fornecido pela FANUC é de um padrão elevado e profissional", relata Dorogan.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality

A FANUC oferece disponibilidade, flexibilidade e tempos de reação rápidos: Sinceramente, não sei o que mais poderiam melhorar. O serviço é o elemento mais importante da nossa colaboração com a FANUC.

Testemunhos citação

Dan Dorogan

Engenheiro, Departamento Técnico

Em colaboração com o integrador de sistemas Inno Robotics, a Apulum está agora a investigar a possibilidade de adicionar robôs FANUC às suas operações de embalagem. Além disso, noutro novo desenvolvimento, a empresa pretende iniciar uma colaboração de formação com a FANUC, concentrando-se em conteúdos práticos fortes na sua fábrica na Roménia.

Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.