Equipado com uma nova interface gráfica, o ROBOCUT-LINK𝑖 é uma ferramenta de gestão de informações de produção e qualidade que permite monitorizar o estado de até 32 máquinas ROBOCUT em tempo real a partir de PCs remotos ou dispositivos inteligentes. Informações específicas estão disponíveis para cada trabalho de corte e notificações push orientadas por eventos podem ser enviadas para diferentes dispositivos. A interface de utilizador intuitiva dá-lhe acesso a funções de manutenção preventiva, níveis estimados de consumíveis e lista de alarmes ocorridos recentemente. Também permite transferir programas NC e executar verificações de qualidade comparando os dados de base com os estados de corte actuais.
PRINCIPAIS VANTAGENS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES
DOCUMENTOS
PRINCIPAIS VANTAGENS
Vantagens para a sua empresa
Supervisão da qualidade
Supervisão da qualidade das peças através de dados pormenorizados guardados para cada peça individualmente.
Minimizar o tempo de inatividade
Minimizar o tempo de inatividade do processo através de notificações automáticas por correio eletrónico em caso de problemas.
Ineficiência de controlo
Descobrir a ineficiência da utilização das máquinas com base em dados de produção pormenorizados.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Monitorização e acompanhamento do estado de funcionamento.
Regista dados detalhados do processo para cada tarefa de corte.
Avisos por correio eletrónico quando o programa termina ou ocorre um alarme.
FUNCIONALIDADES
Principais funcionalidades do ROBOCUT-LINK𝑖
Visão geral Função
Monitoriza o estado de funcionamento da sua ROBOCUT automatizada com robôsPermite-lhe verificar o estado de funcionamento do seu ROBOCUT e dos seus robots
Função de monitorização da operação
Monitoriza o estado de funcionamento do seu ROBOCUTPermite-lhe verificar o estado da máquina, bem como a vida útil dos consumíveisVerifica o período de manutenção de cada peça consumívelInforma-o sobre o tempo de inspeção de peças importantes
Transferência de ficheiros - Gestor de programas NC
Permite descarregar/carregar programas NC entre um ROBOCUT e um PCPermite-lhe gerir os programas NC de forma eficientePermite criar backups facilmente e armazenar os dados de backup num local centralGerencia seus arquivos arquivados e mostra as diferenças
Função de controlo de qualidade
Recolhe os seguintes dados e guarda-os no seu PC: tempo de corte e quantidade de fio consumido, informações sobre a quebra do fio e a ocorrência de alarmes, estado da EDM utilizada, etcPermite-lhe atribuir um modelo de produção como referência para comparar futuros modelos relativamente ao desempenho de corte
Resultados operacionais Função
Apresenta os resultados operacionais do seu ROBOCUTPermite-lhe verificar o número de horas e a eficácia do funcionamento da máquina
Função de correio
Receber notificação imediata por correio eletrónico sobre alarmes, por exemplo, paragem de produçãoReceber mensagens de correio eletrónico para o informar sobre a vida útil dos consumíveis, períodos de inspeção e muito mais
DOCUMENTOS
Download para obter informações adicionais
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.