The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 𝑖HMI

Experimente uma nova era de conveniência e eficiência com o centro de maquinação FANUC ROBODRILL equipado com o LCD a cores de 10,4" para 𝑖HMI. A nossa tecnologia 𝑖HMI integrada revoluciona as suas operações de maquinagem, proporcionando uma interface intuitiva e de fácil utilização. Concebida a pensar nas suas necessidades, o painel do operador possui uma unidade de ecrã perfeitamente plana que pode suportar os desafios do óleo refrigerante, garantindo um desempenho ininterrupto. E para aqueles que procuram uma flexibilidade ainda maior, oferecemos a opção de atualizar para um ecrã do tipo painel tátil. Com a tecnologia 𝑖HMI da FANUC, o ROBODRILL oferece não só precisão e fiabilidade, mas também uma experiência de utilizador excecional. Abrace o futuro da maquinação CNC e leve as suas operações a novos patamares com o poder do 𝑖HMI.

Apoiar o ciclo PDCA* com o ecrã de operação CNC 𝑖HMI

O ecrã de operação CNC 𝑖HMI permite-lhe realizar uma vasta gama de tarefas, tudo num único ecrã. Compreendemos a importância da facilidade de utilização nas suas operações diárias.

*PDCA = Plan Do Check Act

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.