Experimente o Teach Pendant mais leve da sua classe, pesando apenas 750 g. Concebido com uma ergonomia moderna, o pendente de ensino leve garante conforto durante uma utilização prolongada. O seu tamanho compacto adapta-se perfeitamente à sua mão, facilitando o seu manuseamento. Apesar do seu formato fino, possui um ecrã grande e de fácil leitura e um painel tátil de alto desempenho para um funcionamento intuitivo, semelhante ao de um smartphone. O painel tátil é sensível mesmo com luvas e a sua facilidade de utilização e tempo de resposta rápido tornam a programação eficiente e sem esforço.
Principais benefícios
Caraterísticas principais
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Design moderno, ergonómico e leve
Pesando apenas 750 gramas, o design leve reduz a fadiga do operador, aumenta a mobilidade e melhora a ergonomia geral para uma experiência fácil de utilizar.
Facilidade de utilização
Beneficie de um painel tátil elegante e de uma interface de utilizador moderna. As suas interações são intuitivas e diretas, permitindo operar o robô com o mínimo esforço e a máxima eficiência.
Funcionamento com luvas
Utilize o painel tátil com luvas de proteção para um funcionamento rápido e eficiente.
Funcionamento eficiente e rápido
Tire partido da rápida velocidade de transição do ecrã 4D, do tempo de resposta e da facilidade de utilização tátil.
Caraterísticas principais
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Ecrã grande
Tire partido de um ecrã XGA de 6,4 polegadas com resolução de 1024x768 para uma interface de utilizador de fácil leitura.
Painel tátil de alta sensibilidade
Utilize o painel tátil como se fosse um smartphone. Beneficie da resistência ao ruído e da redução do risco de avaria devido a fluidos de corte, água e ambientes com pouco ruído elétrico.
Controlos de pinça e arrasto estilo tablet
Manipule e navegue facilmente na interface com gestos intuitivos. Aperte e arraste para aumentar e diminuir o zoom, mover objectos e ajustar definições com precisão e facilidade.