Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Pozvedněte efektivitu svého podnikání na novou úroveň s naším systémem Power Motion 𝑖-A Plus, který byl navržen speciálně pro trh řízení pohybu. Tento všestranný regulátor pohybu je navržen pro komplexní víceosé aplikace. Podporuje širokou škálu synchronních funkcí a lze jej bezproblémově integrovat s roboty FANUC. Tato integrace umožňuje efektivní a přesné řízení pohybů robotů, takže je ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
32/24
Max. vřetenových os celkem / na cestu
6/4
Max. počet řízených drah
10

Výhody pro vaši firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zvýšená přesnost a kontrola

Tento systém poskytuje bezkonkurenční přesnost a kontrolu pro složité průmyslové úlohy. Pokročilé algoritmy a hardware zvyšují přesnost strojů, minimalizují plýtvání a zvyšují kvalitu výrobků.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Kompletní řešení Plug + Play

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus nabízí uživatelsky přívětivou technologii plug-and-play s dodávaným softwarem a připojuje se ke strojům s minimálním počtem drátů.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Škálovatelnost a flexibilita

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus poskytuje přesné a efektivní řízení pro různé průmyslové aplikace.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Zvýšení efektivity a produktivity

Vysokorychlostní zpracování zkracuje dobu cyklu a zvyšuje produktivitu. Nezbytné pro podniky, které chtějí maximalizovat výkon a snížit náklady.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Snadná integrace a kompatibilita

Zákazníci mohou těžit z jeho bezproblémové integrace a široké kompatibility s různými systémy, což umožňuje zefektivnit provoz a zvýšit efektivitu aplikací pro řízení pohybu.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Spolehlivost a odolnost

Design řídicí jednotky FANUC CNC 𝑖-A Plus, navržená pro poptávku v průmyslovém prostředí, vyniká mimořádnou spolehlivostí a odolností, což minimalizuje prostoje a náklady na údržbu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Posilte své podnikání pomocí inteligentní automatizace

Náš systém Power Motion 𝑖-A Plus je pokročilý systém s vysokou odezvou, který je navržen tak, aby optimalizoval vaše operace. Vyniká jako robustní a spolehlivé řešení pro vaše automatizační potřeby. Tento systém vylepšuje řízení pohybu prostřednictvím vysokorychlostního procesoru, což umožňuje rychlejší spuštění/zastavení osy a výrazné zkrácení doby cyklu. Zajišťuje také vyšší přesnost vysokorychlostních operací díky rychlé reakci na externí signály.

Unikátně podporuje až 32 os s funkcí řízení os PMC, což umožňuje nezávislé provádění pro každou osu. Tato funkce podtrhuje jeho univerzálnost a přizpůsobivost širokému spektru automatizačních úloh.

Technické specifikace

ovládání os
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
32/24
Max. počet posuvných os celkem / na dráhu
32/24
Max. vřetenových os celkem / na cestu
6/4
Max. současně řízených os na cestu
4
Max. počet řízených drah
10
Typ instalace
LCD verze
Ano
Samostatně stojící verze
Ano
Provozní jednotky
LCD panel
Ano
LCD panel pro iHMI
Ano
PC front-end
Ano
PC front-end iHMI
Ano
Dotykové systémy
Ano
Ruční ovládací jednotka
Ano
Panel obsluhy stroje
Ano
Funkce PMC
Max. počet I/O
4096
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálů PMC
5
Maximální počet kroků
300000
funce bloku
Ano
CNC funkce
Dvojitá bezpečnostní kontrola
Ano
Inteligentní řízení stroje
Ano
Nano interpolace
Ano
AI pokročilý náhled
Ano
AI kontrola obrysu
Ano
Macro Executor
Ano
C-Executor
Ano
FANUC Picture
Ano
FOCAS
Ano
5osá funkce
Nakloněná pracovní rovina
Ne
Ovládání středu nástroje
Ne
Plynulé simultánní 5osé obrábění
Ne
Kompenzace chyb
Kompenzace chyb
Ano
Tool functions
Funkce nástroje
Ano
Technologie
Obecná automatizace
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompenzace tepelného posunu AI

Zažijte bezkonkurenční přesnost a účinnost průmyslových strojů. Naše řešení minimalizuje tepelný posun, zajišťuje stálou přesnost, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

Inspirujte se