Skip to main content
Image of FANUC CNC 32i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Standard CNC

32𝑖-B Plus

Naše řada FANUC 32𝑖-B Plus nabízí pokročilé možnosti řízení s vynikajícím poměrem cena/výkon. Je vybavena pokročilými procesory, rychlým přenosem dat, nanometrovým rozlišením a rozšířenou pamětí SRAM pro přizpůsobení, s uživatelsky přívětivým rozhraním a robustními bezpečnostními prvky. Přijměte budoucnost výroby s nástrojem, který rozumí vašim vyvíjejícím se potřebám a splňuje je.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
20/12
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. počet řízených drah
2

Výhody pro vaši firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Vysoký výkon

Objevte ztělesnění přesnosti s naším pokročilým CNC. Je ideální pro vysoce výkonné soustruhy i obráběcí centra a nabízí řízení více os pro dosažení vynikající přesnosti.
Icon for Path. SVG

2 cesty

Zažijte bezkonkurenční přesnost s naším pokročilým Řídicí jednotkou CNC, který umí řídit dvě nezávislé dráhy s bezproblémovou koordinací pro složité obráběcí operace.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

20 řídicích os

Zvýšení přesnosti a produktivity. Náš stroj FANUC CNC 32𝑖-B Plus může ovládat celkem až 20 os, z toho 18 posuvových os a 8 vřeten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

4 souběžné ovládací osy

Tento CNC stroj se může pochlubit schopností řídit čtyři osy současně, což usnadňuje rychlé a přesné tvarování složitých designů a dokonale se hodí pro sofistikovaná čtyřosá obráběcí centra.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

ovládání os
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
20/12
Max. počet posuvných os celkem / na dráhu
12/8
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. současně řízených os na cestu
4
Max. počet řízených drah
2
Typ instalace
LCD verze
Ano
Samostatně stojící verze
Ano
Provozní jednotky
LCD panel
Ano
LCD panel pro iHMI
Ano
PC front-end
Ano
PC front-end iHMI
Ano
Dotykové systémy
Ano
Ruční ovládací jednotka
Ano
Panel obsluhy stroje
Ano
Funkce PMC
Max. počet I/O
4096
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálů PMC
5
Maximální počet kroků
300000
funce bloku
Ano
CNC funkce
3D kontrola interference
Ano
Dvojitá bezpečnostní kontrola
Ano
Inteligentní řízení stroje
Ano
Restart programu
Ano
Rychlý restart programu
Ano
Nano interpolace
Ano
Nano vyhlazování
Ano
Technologie vysoce kvalitních povrchů
Ano
AI pokročilý náhled
Ano
AI kontrola obrysu
Ano
Macro Executor
Ano
C-Executor
Ano
FANUC Picture
Ano
FOCAS
Ano
5osá funkce
Nakloněná pracovní rovina
Ano
Ovládání středu nástroje
Ano
Kompenzace chyb
Kompenzace chyb
Ano
Tool functions
Funkce nástroje
Ano
Systém správy nástrojů
Ano
3-D kompenzace nástroje
Ano
Technologie
Frézování
Ano
Soustružení
Ano
Broušení
Ano
Punching
Ano
Laser
Ano
Řezání ozubených kol
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompenzace tepelného posunu AI

Zažijte bezkonkurenční přesnost a účinnost průmyslových strojů. Naše řešení minimalizuje tepelný posun, zajišťuje stálou přesnost, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

Objevte produktovou řadu

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL řady B Plus

Tyto výkonné stroje jsou navrženy tak, aby splňovaly poptávku moderní výroby, a nabízejí bezkonkurenční řídicí technologie, přizpůsobitelné funkce a bezproblémové připojení. Prozkoumejte naši řadu 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus nyní!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 spoléhá na vysokou kvalitu zařízení a servisu FANUC

Při automatizaci továrny je spolehlivost systémů stejně důležitá jako jejich účinnost. Vynikající servis a opravy mohou mít zásadní význam.