Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Core CNC.

31𝑖-B Plus

Precizní inženýrství pro budoucnost výroby. Zvyšte výrobní schopnosti svého podniku pomocí našeho špičkového řídicího systému CNC FANUC 31𝑖-B Plus, který je navržen tak, aby proměnil vaši výrobní linku v centrum efektivity a přesnosti. Toto pokročilé řídicí zařízení, navržené pro poptávku moderní produkce, je vaším klíčem k udržení náskoku na konkurenčním trhu.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
34/16
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. počet řízených drah
6

Výhody pro vaši firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Špičkový výkon

Základní model CNC stroje FANUC nově definuje standardy obrábění a nabízí bezkonkurenční přesnost, rychlost a kvalitu pro špičková centra. Důvěřujte našemu prvotřídnímu výkonu, který zvýší vaši výrobu.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Přizpůsobitelné funkce

Je vybaven přizpůsobitelnými funkcemi, které umožňují flexibilně vytvářet obrazovky vhodné pro obráběcí stroje. Obsahuje také multifunkční Ethernet, který lze snadno připojit k periferním zařízením.
Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Efektivní řízení

FANUC 31𝑖-B Plus nabízí maximální řízení až 6 drah, 26 posuvových os a maximální počet 4 současně ovládaných os.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

ovládání os
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
34/16
Max. počet posuvných os celkem / na dráhu
26/12
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. současně řízených os na cestu
4
Max. počet řízených drah
6
Typ instalace
LCD verze
Ano
Samostatně stojící verze
Ano
Provozní jednotky
LCD panel
Ano
LCD panel pro iHMI
Ano
PC front-end
Ano
PC front-end iHMI
Ano
Dotykové systémy
Ano
Ruční ovládací jednotka
Ano
Panel obsluhy stroje
Ano
Funkce PMC
Max. počet I/O
4096
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálů PMC
5
Maximální počet kroků
300000
funce bloku
Ano
CNC funkce
3D kontrola interference
Ano
Dvojitá bezpečnostní kontrola
Ano
Inteligentní řízení stroje
Ano
Restart programu
Ano
Rychlý restart programu
Ano
Nano interpolace
Ano
Nano vyhlazování
Ano
Technologie vysoce kvalitních povrchů
Ano
AI pokročilý náhled
Ano
AI kontrola obrysu
Ano
Macro Executor
Ano
C-Executor
Ano
FANUC Picture
Ano
FOCAS
Ano
5osá funkce
Nakloněná pracovní rovina
Ano
Ovládání středu nástroje
Ano
Plynulé simultánní 5osé obrábění
Ano
Kompenzace chyb
Kompenzace chyb
Ano
Kompenzace objemové chyby
Ano
Tool functions
Funkce nástroje
Ano
Systém správy nástrojů
Ano
3-D kompenzace nástroje
Ano
Technologie
Frézování
Ano
Soustružení
Ano
Broušení
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompenzace tepelného posunu AI

Zažijte bezkonkurenční přesnost a účinnost průmyslových strojů. Naše řešení minimalizuje tepelný posun, zajišťuje stálou přesnost, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

Objevte produktovou řadu

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL řady B Plus

Navrženy tak, aby splňovaly nároky moderní výroby – tyto výkonné řídicí systémy nabízejí bezkonkurenční technologii řízení, možnost přizpůsobení funkcí a plynulou konektivitu. Objevte naši řadu 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus Series ještě dnes!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 spoléhá na vysokou kvalitu zařízení a servisu FANUC

Při automatizaci továrny je spolehlivost systémů stejně důležitá jako jejich účinnost. Vynikající servis a opravy mohou mít zásadní význam.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Víceúčelové CNC FANUC posouvá vertikální soustružení na novou úroveň

Vyvinout nové pojetí starého procesu, jako je soustružení, vyžaduje nadlidskou kreativitu a inovace. Převedení těchto nových vizí a konceptů strojů do reality navíc vyžaduje mimořádně vyspělou řídicí technologii. S touto myšlenkou výrobce obráběcích strojů FFG Werke přesně věděl, kam se obrátit pro CNC systém s potřebnými schopnostmi a výkonem, který by doplnil jeho převratné nové vertikální soustružnické centrum: FANUC.