R-2000/125F-31E
Zdieľať
Model R-2000/125F-31E spája veľký dosah s kompaktnými rozmermi, vďaka čomu predstavuje univerzálne riešenie pre stredne ťažké až ťažké aplikácie v oblasti priemyselnej automatizácie.
S nosnosťou 125 kg a dosahom 3 100 mm je tento priemyselný robot s podlahovým upevnením určený na bodové zváranie, manipuláciu s materiálom a všeobecné montážne operácie, ktoré vyžadujú pokrytie veľkých pracovných plôch. Jeho 6-osový kĺbový mechanizmus a opakovateľnosť ±0,05 mm podporujú presné a konzistentné výrobné procesy, čím pomáhajú výrobcom udržiavať produktivitu a kvalitu procesov v prostrediach s veľkoobjemovou výrobou.
Nosnosť robota
125 kg
Dosah robota
3100 mm
Osi
6
Nechajte sa inšpirovať
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Ideálne riešenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Obsluhovanie strojov
Automatizujte obsluhu strojov pomocou robotov, aby ste výrazne zvýšili svoju výrobu tým, že na rozdiel od manuálnej obsluhy zabezpečíte vynikajúcu presnosť a nepretržitú prevádzku. Zvýšte efektivitu, dosiahnite konzistentnú produkciu, znížte náklady na pracovnú silu a výrazne zvýšte hodnotu celého výrobného procesu.
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.