Vzdelávací balíček CRX predstavuje nový pohľad na výučbu robotov. Obsahuje kolaboratívny robot FANUC CRX a všetky funkcie potrebné na výučbu základných programovacích zručností. Keďže dopyt po riešeniach kolaboratívnych robotov neustále rastie, spoločnosť FANUC ponúka spôsob, ako pomôcť študentom na školách, vysokých školách, univerzitách, v školiacich strediskách a v školiacich zariadeniach OEM pripraviť sa na budúcnosť v oblasti kolaboratívnej robotiky. Obsah balenia FANUC je vysoko relevantný pre moderné aplikácie a obsahuje všetko, čo inštruktori potrebujú, aby pomohli novým generáciám odborníkov na robotiku realizovať ich kariérne ambície.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Dokumenty
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Odporúčaný model Cobot
Vyberte si z troch modelov kolaboratívnych robotov FANUC CRX s nosnosťou do 10 kg. V spojení s ovládačom R-30𝑖B Mini Plus ponúka pokročilé ovládanie a funkcie. Systém je doplnený prídavným zariadením Tablet Teach Pendant, ktoré má ľahký, ergonomický dizajn a ponúka rýchly a jednoduchý spôsob programovania.
Užívateľsky prívetivé bunky
Bunka má pevný hliníkový rám s bielym práškovým náterom, ktorý poskytuje odolnosť a estetický vzhľad. Je vybavená kolieskami na bezproblémovú prepravu a stabilnými nožičkami zabezpečujúcimi stabilnú prevádzku. Vďaka 2 m napájaciemu káblu so štandardnou 230 V zástrčkou je zaručená dostupnosť a flexibilita.
Pripravenosť na IoT
Vďaka pokročilej konektivite umožňuje bezproblémovú komunikáciu a výmenu údajov medzi komponentmi, ako sú roboty, senzory a riadiace jednotky. To uľahčuje monitorovanie v reálnom čase, prediktívnu údržbu a optimalizáciu. Integrácia s cloudovými službami poskytuje používateľom cenné poznatky. Konečne táto pripravenosť zlepšuje vzdelávacie skúsenosti tým, že poskytuje platformu na učenie a experimentovanie s technológiami priemyselnej automatizácie.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Špecifikácia robota
6-osový kolaboratívny robotFANUC CRX-10𝑖A/L (Nosnosť: 10 kg/Dosiahnuť: 1418 mm)FANUC CRX-10𝑖A (Nosnosť: 10 kg/Dosiahnuť: 1249 mm)FANUC CRX-5𝑖A (Nosnosť: 5 kg/Dosiahnuť: 944 mm)R-30𝑖B Mini Plus ControllerTabletový Teach PendantKonektory na J6 pre kameru a konfigurovateľné I/O
Vzdelávacia bunka
Silný hliníkový rám s bielym práškovým náteromKolieska na jednoduchú prepravu a nožičky na zabezpečenie stability2 m napájací kábel so štandardnou 230 V zástrčkouHliníková pracovná plocha s drážkami na jednoduché prispôsobenieDostupné možnosti:
- Bezpečnostný skener
- Elektrické chápadlo predmontované na robote, (k dispozícii sú aj iné možnosti chápadiel)
- Nylonová solitérna doska a diely
Pripravenosť na priemysel 4.0/IoT
2 x 10 Base-T alebo 100 Base-TX rozhraniaŠtandardná softvérová podpora Ethernetu
- Stav robota, program / premenné / diagnostika dostupné cez webové rozhranie
- 𝑖RVision a 𝑖Pendant vzdialené rozhranie
Voliteľné ďalšie rozhranie, napr. k dispozícii je Profinet
Balík vzdelávacieho softvéru
Pripravená aplikácia Solitaire vrátane 𝑖RVision a Dual Check Safety (DCS), so všetkými zdrojovými kódmi (v závislosti od priložených možností)Úplné prevádzkové nastavenie a kalibračné pokyny pre robota, 𝑖RVision a DCS
Školenie inštruktorov
Všetko, čo inštruktori potrebujú vedieť, aby mohli naučiť študentov ovládať robota
Simulačný softvér PC pre študentov
ROBOGUIDE akademická verzia simulačného softvéru20 licencií alebo 1 licenčný server s 5 pohyblivými licenciami
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.