FANUC ER-4𝑖A6-osová mechanická jednotkaNosnosť: 4 kgDosiahnuť: 550 mmR-30𝑖B Mate Plus Controller𝑖Pendant s dotykovou obrazovkou𝑖RVision integrovaná vízia6 digitálnych vstupov / 2 digitálne výstupy na ramene robota20 digitálnych vstupov / 20 digitálnych výstupov na ovládači2 x porty Ethernet2 x dvojité vzduchové solenoidy na ramene robota (prívod vzduchu nie je súčasťou dodávky)
Silný eloxovaný hliníkový rám dostupný v striebornej a čiernej farbeKolieska na jednoduchú prepravu a nožičky na zabezpečenie stability10 m napájací kábel so štandardnou 230 V zástrčkouĽahko prístupné dvere s bezpečnostným spínačomElektrické chápadlo vopred namontované na roboteNamontovaná a kalibrovaná kameraNylonová doska a súčasti SolitaireHliníková pracovná plocha s drážkami na jednoduché prispôsobenie
2 x 10 Base-T alebo 100 Base-TX rozhraniaŠtandardná softvérová podpora Ethernetu:
- Stav robota, program / premenné / diagnostika sú k dispozícii cez webové rozhranie
- 𝑖RVision a 𝑖Pendant
vzdialené rozhranie
K dispozícii sú voliteľné ďalšie rozhrania, napr. Profinet
Pripravená aplikácia Solitaire vrátane 𝑖RVision a Dual Check Safety, so všetkými zdrojovými kódmiÚplné prevádzkové nastavenie a kalibračné pokyny pre robota, 𝑖RVision a DCSÚplný súbor ďalších cvičení vo formáte "open source"
Všetko, čo inštruktori potrebujú vedieť, aby mohli naučiť študentov ovládať robota
ROBOGUIDE akademická verzia simulačného softvéru20 licencií alebo 1 licenčný server s 5 pohyblivými licenciami
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.