The world’s most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC RoboDrill 𝑖HMI

Zažite novú éru pohodlia a efektivity s modelom Fanuc RoboDrill vybaveným 10,4" farebným LCD displejom pre 𝑖HMI. Naša integrovaná technológia 𝑖HMI prináša revolúciu do vašich obrábacích operácií tým, že poskytuje intuitívne a používateľsky prívetivé rozhranie. Panel operátora, navrhnutý s ohľadom na vaše potreby, sa môže pochváliť bezproblémovo plochou zobrazovacou jednotkou, ktorá odolá výzvam chladiaceho oleja, čo zaručuje nepretržitý výkon. A pre tých, ktorí hľadajú ešte väčšiu flexibilitu, ponúkame možnosť upgradu na displej typu dotykový panel. Vďaka technológii 𝑖HMI spoločnosti FANUC ponúka ROBODRILL nielen presnosť a spoľahlivosť, ale aj výnimočný používateľský zážitok. Prijmite budúcnosť CNC strojov a posuňte svoje operácie do nových výšin s výkonom 𝑖HMI.

Podpora cyklu PDCA* pomocou obrazovky 𝑖HMI CNC Operation Screen

Obslužná obrazovka 𝑖HMI CNC vám umožňuje vykonávať širokú škálu úloh na jednom displeji. Chápeme dôležitosť používateľskej prívetivosti vo vašich každodenných činnostiach.

*PDCA = Plan Do Check Act

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.