Rozšírený zdvih osi Z stroja FANUC ROBOCUT, ktorý je príkladom modelov ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C a 𝛼-C800𝑖C so schopnosťou Z400/Z500, otvára nové dimenzie v elektroerozívnom obrábaní drôtom, čím revolučne mení rozsah možností obrobkov. Táto výnimočná možnosť umožňuje ľahké a presné obrábanie väčších a hrubších obrobkov.
Vďaka zdvihu osi Z 400 mm/500 mm modely ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C a ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C nanovo definujú hranice dosiahnuteľného. Poskytuje flexibilitu na riešenie ešte rozsiahlejších projektov, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre odvetvia, ktoré majú dopyt po všestrannosti pri obrábacích operáciách. Či už ide o zložité mikroobrábanie alebo presné rezanie robustných materiálov, predĺžený zdvih osi Z zaručuje, že ROBOCUT dokáže splniť rozmanité potreby modernej výroby.
Začlenenie tejto možnosti do vašej obrábacej zostavy znamená rozšírenie obzorov, prevzatie širšej škály projektov a dosiahnutie pozoruhodných výsledkov vďaka bezkonkurenčným schopnostiam stroja FANUC ROBOCUT.
KĽÚČOVÉ VÝHODY
Kľúčové vlastnosti
KĽÚČOVÉ VÝHODY
Výhody pre vašu firmu
Zvýšená flexibilita
Poskytuje možnosť riešiť rozsiahlejšie projekty, takže je ideálny pre odvetvia s dopytom po všestrannosti obrábania.
Rôznorodé výrobné aplikácie
Zvládne zložité mikroobrábanie aj robustné rezanie materiálu, čím uspokojí rozmanité potreby modernej výroby.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Zdvih osi Z do 500 mm
Ponúka predĺženú dráhu pohybu na modeloch ROBOCUT α-C600iC (400 mm) a α-C800𝑖C (500 mm), čím posúva hranice dosiahnuteľnej veľkosti obrobkov.
Odomknutie nových možností projektu
Revolučne rozširuje sortiment obrábateľných dielov a umožňuje vytvárať väčšie a zložitejšie komponenty.
Obrábanie bez námahy
Umožňuje hladké a presné rezanie aj veľkých obrobkov, čím zefektívňuje proces obrábania pri väčších projektoch.