Otočné stoly FANUC RoboDrill sú nevyhnutným doplnkom pri viacstrannom obrábaní. Tieto otočné stoly DDR ponúkajú mechanizmus priameho pohonu, ktorý zabezpečuje výnimočnú rýchlosť a presnosť. Sú vysoko odolné voči opotrebovaniu, čím znižujú náklady na údržbu a poskytujú bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu. Pozdvihnite svoje možnosti obrábania pomocou otočných stolov FANUC RoboDrill a zažite novú úroveň výkonu a efektivity.
Kľúčové výhody
Modely
Možnosti
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Výnimočná presnosť
Otočné stoly FANUC RoboDrill ponúkajú bezkonkurenčnú presnosť, ktorá zaručuje bezchybné vykonávanie aj tých najzložitejších obrábacích úloh.
Zníženie nákladov na údržbu
Tieto otočné stoly sú vysoko odolné proti opotrebovaniu, čo vedie k minimálnym prestojom a nižším nákladom na údržbu, takže sú pre výrobcov nákladovo efektívnou voľbou.
Vynikajúca hodnota za peniaze
Otočné stoly FANUC RoboDrill s mechanizmom priameho pohonu a vynikajúcim výkonom a tuhosťou poskytujú bezkonkurenčnú hodnotu, čím zvyšujú produktivitu bez toho, aby zaťažili banku.
Modely
Správne riešenie pre vašu firmu
DDR𝑖B
Vďaka motoru s priamym pohonom a zvýšenej tuhosti sa FANUC RoboDrill DDR𝑖B bez problémov integruje ako ideálna prídavná os pre váš stroj ROBODRILL. Využívajte výhody, ako je bleskurýchle indexovanie len za 0,55 sekundy (vrátane odopnutia a upnutia) a pôsobivý upínací moment 700 Nm. Vďaka výnimočnej presnosti a spoľahlivosti poskytuje DDR𝑖B bezkonkurenčnú hodnotu vašej investície.
DDR-T𝑖B
Zoznámte sa so zariadením FANUC RoboDrill DDR-T𝑖B - vašim riešením na ľahkú manipuláciu s dielmi s hmotnosťou do 200 kg. V závislosti od vašich špecifických požiadaviek na aplikáciu môžeme váš ROBODRILL rozšíriť o robustný chobotový systém DDR-T, ktorý zahŕňa všetky výhody otočného stola DDR, doplnený o podporné vreteno a L-konzoly. Zvýšená tuhosť tohto systému zaručuje ešte väčšiu presnosť obrábania, pričom na začatie práce je potrebné iba doplniť upínaciu dosku. Okrem toho inteligentný dizajn DDR-T𝑖B zabezpečuje, že zdvih osi X zostáva konzistentný s 3-osovou konfiguráciou. Navyše s impozantným upínacím momentom 1100 Nm je pripravený zvládnuť vaše potreby náročného obrábania.
DDR-HS𝑖B
Vyskúšajte silu vysokorýchlostného, vysoko presného sústruženia s otočným stolom FANUC DDR-HS𝑖B. Stôl DDR-HS𝑖B je navrhnutý na bezproblémovú integráciu s vaším CNC FANUC a uvoľňuje plný potenciál funkcií sústruženia. Získajte bezkonkurenčnú presnosť indexovania, výkonnú upínaciu silu na úrovni modelu DDR𝑖B a používateľsky prívetivý proces nastavenia s automatickým nastavením parametrov servopohonu na základe vášho pracovného zaťaženia.
Možnosti
Funkcia automatického upínania/odpínania pre DDR
Funkcia automatického upínania/odpínania pre DDR prináša do procesu obrábania niekoľko výhod.
Táto funkcia funguje tak, že pri vykonaní príkazu na polohovanie sa DDR automaticky rozopne a následne sa po dokončení indexovania DDR upne. Umožňuje dokonca prekrývanie upínania a súčasný polohovací pohyb iných osí.
DDR-T - Čapový systém s DDR
Vysoko tuhý chobotový systém DDR-T spája výhody otočného stola DDR s chvostovou opierkou a L-konzolami. Tento zdokonalený dizajn zvyšuje tuhosť a umožňuje dosiahnuť ešte vyšší stupeň presnosti obrábania.
Toto inovatívne riešenie je navrhnuté na skrátenie časov cyklu, zvýšenie produktivity a efektívne zvládnutie požiadaviek na polohovanie obratov.
Bezproblémová integrácia upevňovacích dosiek
Na zvýšenie presnosti obrábania stačí pridať upínaciu dosku. Praktický dizajn DDR-T zaručuje, že váš existujúci chod osi X zostane konzistentný s 3-osou konštrukciou, takže proces integrácie je bezproblémový.
Otočný kĺb (DDR𝑖B strana)
Zvýšte všestrannosť svojej zostavy pomocou otočného kĺbu na strane DDR𝑖B.
Rotačný kĺb (strana opory chvosta)
Možnosti obrábania môžete ďalej optimalizovať pomocou otočného kĺbu na strane zadnej podpery.