Vyskúšajte si najľahší Teach Pendant vo svojej triede, ktorý váži len 750 g. Ľahký Teach Pendant navrhnutý s modernou ergonómiou zaručuje pohodlie pri dlhodobom používaní. Jeho kompaktné rozmery vám dokonale padnú do ruky, takže sa s ním ľahko manipuluje. Napriek svojmu štíhlemu tvaru má veľký, ľahko čitateľný displej a vysoko výkonný dotykový panel na intuitívne ovládanie podobné ovládaniu smartfónu. Dotykový panel reaguje rýchlo aj v rukaviciach a vďaka jednoduchému používaniu a rýchlemu času odozvy je programovanie efektívne a bez námahy.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Moderný ergonomický a ľahký dizajn
Ľahký dizajn s hmotnosťou iba 750 gramov znižuje únavu obsluhy, zvyšuje mobilitu a zlepšuje celkovú ergonómiu, čo je pre používateľa príjemnejšie.
Jednoduchosť používania
Využite výhody elegantného dotykového panela a moderného používateľského rozhrania. Vaše interakcie sú intuitívne a jednoduché, čo umožňuje ovládať robota s minimálnym úsilím a maximálnou efektivitou.
Prevádzka v rukaviciach
Dotykový panel môžete ovládať v ochranných rukaviciach, aby ste mohli reagovať rýchlo a efektívne.
Efektívna a rýchla prevádzka
Využite výhody rýchlej rýchlosti prechodu na 4D obrazovku, času odozvy a jednoduchého dotykového ovládania.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Veľká obrazovka
Využite výhody 6,4-palcového displeja XGA s rozlíšením 1024x768 pre ľahko čitateľné používateľské rozhranie.
Vysoko citlivý dotykový panel
Ovládajte dotykový panel ako smartfón. Využívajte výhody odolnosti voči hluku a zníženému riziku poruchy spôsobenej reznými kvapalinami, vodou a prostredím so slabým elektrickým hlukom.
Ovládanie stlačením a pretiahnutím v štýle tabletu
Rozhranie môžete ľahko ovládať a navigovať pomocou intuitívnych gest. Približujte a odďaľujte objekty, presúvajte ich a upravujte nastavenia s presnosťou a ľahkosťou.