Skip to main content
Akim Metal – malé a stredné podniky

Výrobca CNC sústruhov získava plnú kontrolu nad výrobným procesom vďaka systému FANUC.

Vo svete čoraz zložitejších strojárskych komponentov sa od obrábacích strojov vyžadujú stále širšie možnosti a funkcie. Typickým príkladom je sústruh – jeden zo základných pilierov obrábacieho priemyslu. Spoločnosť Akim Metal z Turecka dnes pod značkou SMB vyrába CNC sústruhy vybavené dvojicou servoriadených revolverových hláv, programovateľnými upínacími podperami, poháňanými nástrojmi, programovateľným koníkom a integráciou automatizácie. S cieľom zabezpečiť optimálnu kontrolu procesov v snahe o stále vyššiu kvalitu komponentov, opakovateľnosť a produktivitu využíva spoločnosť systémy FANUC CNC.
How to produce Advanced Technology

Kľúčové poznatky od zadania po výsledok

Úloha

Súčasní používatelia CNC sústruhov SMB vyžadujú oveľa viac než len bežné funkcie, ako je sústruženie čelnej plochy a vonkajšieho priemeru. Pre dnešné strojné dielne, ktoré kladú veľký dôraz na výkon, platí, že čím viac operácií dokáže sústruh vykonať pri jednom nastavení, tým lepšie. Spoločnosť SMB ponúka kľúčové produkty, ako sú jej vlajkové lode – sústruhy s dvojitým revolverom zo sérií TT850 a TT550, ktoré spĺňajú tento dopyt. Presné riadenie procesu je však kľúčové.

Riešenie:

Odpoveďou je systém FANUC 0𝑖-TF Plus. Tento základný CNC systém je prispôsobený sústružníckym aplikáciám a optimálne rozširuje funkčnosť sústruhu. Spoločnosť Akim Metal SMB tiež využíva kvalitu a spoľahlivosť motorovej technológie FANUC, ako aj automatizačné riešenia a rozsiahle znalosti spoločnosti FANUC.

Výsledok

Vďaka technológii FANUC môžu používatelia sústruhov SMB vykonávať aj náročnejšie obrábacie operácie, ako sú sústruženie kužeľových plôch, vŕtanie otvorov, zrážanie hrán, zapichovanie drážok, tvarové sústruženie, rezanie závitov, závitovanie aj vyťahovanie závitov pomocou závitníc – a to rýchlo, spoľahlivo, s vysokou presnosťou a vynikajúcou opakovateľnosťou. Bez problémov je možné obrábať aj excentrické súčiastky vďaka funkcii dvojkanálového riadenia (dual path) systému FANUC, ktorá umožňuje nezávislé ovládanie oboch revolverových hláv. Jednoducho povedané, používatelia dvojrevolverových CNC sústruhov SMB dokážu vykonať viac obrábacích operácií za kratší čas.

O spoločnosti Akim Metal

Spoločnosť Akim Metal SMB sa môže pochváliť viac ako 50-ročnými skúsenosťami ako výrobca sústruhov pre odvetvia, medzi ktoré patrí automobilový priemysel, výroba bielej techniky, priemyselných motorov a letecký priemysel. Spoločnosť so sídlom v Istanbule vyrába CNC sústruhy s integrovanými automatizačnými systémami, aby svojim zákazníkom poskytovala špičkové technologické riešenia. Jej tri zásady – kvalita, cena a dodacie lehoty – tvoria základ prístupu zameraného na zákazníka. Spoločnosť Akim Metal SMB je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO/TS 16949 a ISO 14001.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI AKIM METAL
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

FANUC CNC zabezpečuje optimálne rozšírenie funkcionality sústruhu

Spoločnosť Akim Metal SMB využíva svoje znalosti a skúsenosti na to, aby zákazníkom ponúkala špičkové CNC sústruhy s integráciou automatizácie. Dobrým príkladom sú jej série s dvojitými revolverovými hlavami TT850C a TT550C, ktoré disponujú výkonným vretenom, programovateľným upínacím zariadením, systémom servoregulácie pre revolverové hlavy, programovateľným koníkom a voliteľnými poháňanými nástrojmi. Na riadenie týchto pokročilých strojov sa spoločnosť spolieha na FANUC CNC systémy.

„Náš výskumný a vývojový tím úzko spolupracuje so spoločnosťou FANUC, aby zabezpečil, že naši zákazníci budú môcť plne využívať stabilnú a spoľahlivú riadiacu infraštruktúru, ktorú ponúka FANUC,“ uvádza Ali Fazil Böyet, generálny riaditeľ spoločnosti Akim Metal. 

Vďaka riešeniam, ako je systém FANUC 0𝑖-TF Plus CNC a špičkovej motorovej technológii môžu používatelia sústruhov SMB vykonávať operácie, ako je čelné sústruženie, sústruženie vonkajšieho priemeru, sústruženie pod uhlom, vŕtanie otvorov, zrážanie hrán, drážkovanie, profilové sústruženie, rezanie závitov, závitovanie a ťahanie za pomoci matice, a to rýchlo, s vysokou opakovateľnosťou a presnosťou.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Naši zákazníci ťažia najmä z vynikajúceho výkonu riadiacich systémov FANUC, keď sa snažia dosiahnuť vysokú presnosť pri výrobe excentrických dielov, ako sú kľukové hriadele motorov.“

Citácia z recenzií

Ali Fazil Böyet

Generálny riaditeľ

Vďaka funkcii dvoch dráh, ktorú ponúka systém FANUC 0𝑖-TF Plus, môžu používatelia nezávisle ovládať dve revolverové hlavy. Táto funkcia zabezpečuje vynikajúcu efektívnosť pri viacosových a zložitých obrábacích procesoch, ako aj rýchle časy cyklov. V konečnom dôsledku tak môžu používatelia vybaviť viac zákaziek za kratší čas.

Systémy CNC však tvoria len časť ponuky poskytovanej spoločnosti Akim Metal SMB. Vďaka automatizačným riešeniam spoločnosti FANUC môže výrobca obrábacích strojov zabezpečiť, aby jeho zákazníci profitovali z plynulej integrácie robotov, systémov výmeny nástrojov a automatického nakladania/vykladania, pričom zároveň prispieva k procesom digitalizácie v závode prostredníctvom komunikačných protokolov kompatibilných s Industry 4.0.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Vďaka našej úzkej spolupráci so spoločnosťou FANUC realizujeme integráciu najnovších technológií automatizácie a CNC do našich výrobných procesov a naďalej vyrábame vysokovýkonné a spoľahlivé stroje,“ uvádza. „Zároveň nám úzka spolupráca so servisným a technickým tímom spoločnosti FANUC v Turecku umožňuje, aby naše efektívne výrobné procesy pokračovali bez prerušenia.“

Spoločnosť Akim Metal SMB uvádza, že s technológiami FANUC posúva výrobu spoločnosti do budúcnosti a v odvetví prináša zmeny vďaka obrábacím strojom s automatizáciou a zameraným na digitálnu transformáciu.

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner

„Veríme, že naša spolupráca so spoločnosťou FANUC – ktorá spája vysokú presnosť, kvalitu a efektívnosť – bude aj naďalej významne prispievať k budúcim výrobným technológiám,“ uzatvára Ali Fazil Böyet.

Nechajte sa inšpirovať

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Objavte náš komplexný sortiment automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú predstavené v podrobných prípadových štúdiách a sú navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.