Plastikársky priemysel je pod tlakom, aby zvýšil svoju udržateľnosť. V tomto prípade sa plne elektrické vstrekovacie stroje FANUC ROBOSHOT ukazujú ako čoraz obľúbenejší a aktívnejší spôsob pre výrobcov plastových výrobkov a zmluvné lisovne, ako znížiť spotrebu energie, znížiť účty a minimalizovať uhlíkovú stopu.
Plne elektrické vstrekovacie stroje FANUC ROBOSHOT podporujú ekologický prístup spoločnosti Deplast.
Stroje ROBOSHOT majú až o 70 % nižšiu spotrebu ako porovnateľné hydraulické vstrekovacie stroje.
Vlastné merania spoločnosti Deplast potvrdzujú energetickú účinnosť strojov ROBOSHOT.
Spoločnosť Deplast si pochvaľuje proaktívnu podporu spoločnosti FANUC.
Postrehy
Spoločnosť
Príbeh
Produkty
Postrehy
Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku
Zadanie
Predný špecialista na vstrekovanie plastov, spoločnosť Deplast, chcela zvýšiť kapacitu svojho čoraz viac automatizovaného závodu v Maďarsku a zároveň zvýšiť environmentálne referencie svojho výrobného podniku s akreditáciou ISO14001.
Riešenie
Od roku 2017 spoločnosť Deplast nainštalovala päť vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC, ktoré spotrebujú až o 70 % menej energie ako porovnateľné hydraulické vstrekovacie stroje. Medzi stroje ROBOSHOT na pracovisku patria modely 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A a 𝛼-S220𝑖A.Vlastné merania a analýzy spoločnosti Deplast dokazujú, že jej plne elektrické vstrekovacie stroje FANUC sú oveľa energeticky efektívnejšie ako hydraulické modely spoločnosti. V súčasnosti jej päť strojov ROBOSHOT pomáha tomuto progresívnemu výrobnému podniku plniť rastúci dopyt zákazníkov vrátane objednávok na poslednú chvíľu s dodaním do druhého dňa.
Spoločnosť
Deplast
Spoločnosť Deplast so sídlom v Tatabányi, približne 50 km západne od Budapešti, má 30-ročné skúsenosti so vstrekovaním technických plastov. Približne 60 % produkcie spoločnosti tvorí zákazková výroba a ďalších 40 % predstavuje vlastný sortiment plastových výrobkov pre potravinársky priemysel a domácnosť. Spoločnosť Deplast má v súčasnosti v prevádzke 11 vstrekovacích strojov, z ktorých päť je teraz modelov FANUC ROBOSHOT. V súčasnosti spoločnosť zvláda upínace sily od 35 do 220 ton a hmotnosti vstrekov od 0,5 do 330 gramov. Vďaka silnej sieti kontaktov vybudovanej počas mnohých rokov ponúka spoločnosť Deplast komplexné služby od návrhu až po realizáciu.
Stroje ROBOSHOT pomáhajú formovať budúcnosť v spoločnosti Moulding Specialist
Ako skúsený a uznávaný poskytovateľ vstrekovaných plastových dielov má spoločnosť Deplast akreditácie podľa noriem MSZ EN ISO 9001:2009 a MSZ EN ISO 14001:2005, čo zaručuje vysokokvalitné, rýchle a flexibilné služby založené na ekologickom prístupe. Túto stratégiu odráža aj výber vstrekovacieho stroja spoločnosti.
"Pri výbere našich technológií vstrekovania kladieme vždy veľký dôraz na udržateľnosť a energetickú účinnosť," potvrdzuje Dettre Kadosa, výkonný riaditeľ spoločnosti Deplast.
V súčasnosti je čoraz viac (päť) z 11 vstrekovacích strojov v spoločnosti Deplast plne elektrických modelov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Všetkých päť pribudlo od roku 2017 a ponúka stabilitu výroby a budúcnosť vstrekovania do budúcnosti. Spoločnosť má k dispozícii modely ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖A (dva), 𝛼-S100𝑖A, 𝛼-S150𝑖A a 𝛼-S220𝑖A.
Svojimi plne elektrickými osami spotrebujú stroje ROBOSHOT o 10 - 15 % menej energie ako porovnateľné elektrické stroje a až o 70 % menej ako porovnateľné hydraulické stroje, a to najmä vďaka inteligentnej rekuperácii energie a špičkovej technológii servopohonov FANUC.
Dettre Kadosa
Výkonný riaditeľ spoločnosti Deplast
"Podľa môjho názoru sa ich zvýšenie efektívnosti znásobí aj pri zohľadnení dlhšieho obdobia, napríklad 15 rokov. Hlavnou výhodou spoločnosti FANUC sú ich desaťročia skúseností s výrobou elektrických vstrekovacích strojov a súvisiacich komponentov. Svoju výrobu nezadávajú externým dodávateľom, čo znamená, že nazbierali veľké odborné znalosti v oblasti plne elektrických strojov. Navyše proaktívny prístup spoločnosti FANUC znamená, že sú nám vždy pripravení akokoľvek pomôcť."
Ako relatívne malá spoločnosť považuje spoločnosť Deplast svoju veľkosť za výhodu, ktorá jej pomáha rýchlo reagovať v prípade objednávok na poslednú chvíľu. Spoločnosť Deplast tvrdí, že v takýchto prípadoch zákazníci dostanú diely vždy na druhý deň, čo podporuje vysoko automatizované nastavenie výroby a dvojzmenná prevádzka. Táto štruktúra tiež znamená, že spoločnosť zaznamenáva neustály nárast tržieb z predaja, pričom počet jej zamestnancov zostáva nezmenený.
"Dúfam, že budeme mať aj naďalej dobré vzťahy s firmou FANUC a som si istý, že budeme spolupracovať na budúcich projektoch v oblasti automatizácie," uzatvára.
Produkty
Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Vstrekovanie je vysoko efektívny výrobný proces, ktorý umožňuje presnú a dôslednú výrobu komplexných, vysokokvalitných plastových komponentov. Táto technológia, ktorá využíva pokročilú automatizáciu a robotiku, je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia vyžadujúce veľkovýrobu a zabezpečuje nákladovo efektívne riešenia bez toho, aby sa znížila integrita alebo výkonnosť konečného výrobku.