Skip to main content
Gevorkyan

Špecialista na práškovú metalurgiu si užíva oprašovanie FANUC Excellence

Ak nový výrobca rýchlo dosiahne úspech, je potrebné nájsť vhodného partnera pre automatizáciu továrne. Výber optimálneho dodávateľa pomôže výrobcovi rýchlo sa rozbehnúť v súlade s rastúcim dopytom zákazníkov a zároveň umožní dosiahnuť vyššiu úroveň produktivity a efektívnosti.
FANUC Success Story video featuring Slovakian customer Gevorkyan with a ROBODRILL, a ROBOCUT and LR Mate 200iD robot in use.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Keď spoločnosť Gevorkyan, špecialista na práškovú metalurgiu, začala v roku 1996 obchodovať, dopyt zákazníkov a priepustnosť výroby sa začali rýchlo zvyšovať. Spoločnosť si čoskoro uvedomila, že automatizácia je jediným spôsobom, ako podporiť rast a zabezpečiť konkurencieschopnú ponuku na trhu.

Riešenie

Spoločnosť Gevorkyan najprv vo svojej nástrojárni nainštalovala stroje FANUC ROBOCUT elektroerozívneho obrábania drôtom a potom pridala obrábacie centrá FANUC RoboDrill do ďalšej divízie. Dnes má táto progresívna spoločnosť aj 30 robotov FANUC vo všetkých oblastiach výroby.

Výsledok

Využitím výhod produktov a služieb zákazníkom spoločnosti FANUC zaznamenala spoločnosť Gevorkyan zníženie nákladov vďaka výraznému zvýšeniu produktivity (v jednej konkrétnej divízii až o 30 %). Najmä vďaka používaniu automatizačných riešení FANUC je teraz spoločnosť schopná vyrábať nepretržite sedem dní v týždni.

Gevorkyan

Gevorkyan je rodinný podnik založený a vlastnený Arturom Gevorkyanom, ktorý sa špecializuje na práškovú metalurgiu. Spoločnosť Gevorkyan bola založená v roku 1996 a dnes je lídrom na európskom trhu a jednou z najinovatívnejších spoločností vo svojom odvetví na celom svete, ktorá poskytuje služby veľkým nadnárodným spoločnostiam vo viac ako 30 krajinách. Hlavnou činnosťou je nielen konvenčné spekanie, ale aj vstrekovanie kovových práškov, izostatické lisovanie za tepla a aditívna výroba. Spoločnosť Gevorkyan je členom európskych (EPMA) a medzinárodných (AMPI) asociácií práškovej metalurgie a je držiteľom mnohých celosvetovo uznávaných akreditácií kvality. Spoločnosť má vo svojom sídle vo Vlkanovej najmodernejšie laboratórium a vývojové centrum pre výskum a vývoj.

ZISTI VIAC O spoločnosti Gevorkyan
Images for Gervokyan success story

FANUC šliape na pedál

Gevorkyan vyrába komponenty pre rôzne priemyselné odvetvia, ako je automobilový, bezpečnostný, poľnohospodársky, stavebný, petrochemický, textilný, lekársky, kozmetický a módny priemysel. Spoločnosť, ktorá mesačne vyrobí viac ako 5 miliónov dielov, sa vo veľkej miere spolieha na automatizačné produkty od spoločnosti FANUC.

"So spoločnosťou FANUC spolupracujeme už 25 rokov," uvádza zakladateľ a majiteľ Artur Gevorkyan. "Začali sme investíciou do elektroerozívnych obrábacích strojov FANUC ROBOCUT pre našu nástrojáreň, pretože každý rok vyvíjame viac ako 150 nových výrobkov. V tejto stratégii sme pokračovali inštaláciou strojov FANUC RoboDrill pre našu divíziu mechanického spracovania. Dnes máme aj 30 robotov FANUC vrátane LR Mate 200𝑖D, ktoré plnia rôzne úlohy v našom závode."

Images for Gervokyan success story

Hlavným prínosom spolupráce spoločnosti Gevorkyan so spoločnosťou FANUC je úspešné zníženie nákladov. Okrem toho používanie CNC strojov od spoločnosti FANUC zjednodušuje školenie obsluhy a zabezpečuje jednotnosť ovládania v celom závode.

"Používaním technológií FANUC sa v jednej konkrétnej divízii zvýšila celková produktivita približne o 30 %," prezrádza Gevorkyan. "Stroje a roboty FANUC nám tiež uľahčujú prácu a rozširujú našu kapacitu. Napríklad vďaka použitiu priemyselných robotov FANUC v našej výrobnej hale sme schopní pracovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni."

Images for Gervokyan success story

Vďaka týmto strojom sa celková výroba zvýšila približne o tridsať percent... Zákaznícky servis spoločnosti FANUC je perfektný... Zostávame verní značke FANUC, pretože žiadna iná spoločnosť nám nedokáže ponúknuť špičkovú kombináciu softvérových a hardvérových riešení.

Citácia z recenzií

Arthur Gevorkyan

Majiteľ spoločnosti

Produktívne a efektívne spracovanie práce v spoločnosti Gevorkyan uľahčujú nielen výrobky FANUC, ale aj kompetentný servisný tím FANUC, ktorý okamžite reaguje v zriedkavých prípadoch prerušenia nepretržitej výroby spoločnosti.

"Zákaznícky servis spoločnosti FANUC je perfektný," tvrdí Gevorkyan. "Preto zostávame verní značke FANUC, a tiež preto, že žiadna iná spoločnosť nám nedokázala ponúknuť takú špičkovú kombináciu hardvérových a softvérových riešení."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.