Skip to main content
ETASIS

Rozbíjanie dlhých čipov pomocou funkcie FANUC Servo Learning Oscillation

Dlhé čipy z obrábacích operácií narúšajú funkciu stroja. Turecký výrobca nástrojov ETASIS hľadal riešenie. FANUC CNC ponúka funkciu oscilácie Servo Learning, ktorá osciluje nástrojom pozdĺž smeru rezania, čím sa zachováva kvalita a znižuje sa množstvo čistenia. Toto riešenie je nevyhnutné pre robotické ošetrovanie stroja a eliminuje potrebu zariadenia na lámanie čipov. Spoločnosť ETASIS je s výsledkami veľmi spokojná.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Pri mnohých obrábacích operáciách predstavujú dlhé čipy problém. Pásy navinutého kovu sa môžu ovíjať okolo obrobku a rezného nástroja a narúšať správnu činnosť obrábacieho stroja. Spoločnosť ETASIS, turecký výrobca obrábacích strojov na zákazku, chce svojim zákazníkom poskytnúť riešenie, ktoré odstráni problém dlhých čipov. Tieto stočené triesky sú problematické najmä pri sústružení, ale môžu sa vyskytnúť aj pri iných operáciách, ako je vŕtanie a frézovanie.

Riešenie

Systém CNC spoločnosti FANUC poskytuje softvérovú aplikáciu s názvom Funkcia učenia oscilácie serva. Táto funkcia spôsobuje osciláciu nástroja pozdĺž smeru rezania. Aplikáciou funkcie Servo Learning Control sa oscilácia vykonáva bez toho, aby sa znížila kvalita alebo presnosť.

Výsledok

Funkcia Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu hotového výrobku. Výrazná úspora práce sa dosahuje tým, že nie je potrebné čistiť diely. Pre zákazníkov, ktorí chcú používať robotické rameno na ošetrovanie strojov, je odstránenie problému s dlhými čipmi kľúčové. Softvérové riešenie spoločnosti FANUC eliminuje potrebu zariadenia na odlamovanie čipov. Spoločnosť ETASIS je s výsledkami tejto funkcie veľmi spokojná.

ETASIS

Spoločnosť ETASIS vyrába CNC stroje od roku 1990 a je hrdá na schopnosť svojho tímu prispôsobiť sa novým technológiám. Všetky ich výrobky sú vlastnej konštrukcie a vyrábajú špeciálne obrábacie stroje pre rôzne priemyselné odvetvia.

ZÍSKAJTE VIAC O SPOLOČNOSTI ETASIS
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

CNC stroje FANUC pomáhajú formovať budúcnosť v spoločnosti Moulding Specialist

ETASIS vyrába obrábacie stroje na zákazku pre mnohé aplikácie vrátane koncových používateľov v oblasti špičkových technológií, ako je automobilový a letecký priemysel. Dlhé, zvinuté triesky môžu spôsobovať mnohé problémy, ako napríklad zastavenie dopravníka, neštandardnú povrchovú úpravu a zníženú životnosť nástroja.

Meliha Günaltin, generálny riaditeľ spoločnosti ETASIS, vysvetľuje:

"V súčasnosti je v spoločnosti ETASIS možné obrábať len dlhé triesky: "Funkcia FANUC Servo Learning Oscillation zvyšuje kvalitu výroby strojov, ktoré vyrábame. Pri materiáloch a procesoch s vysokou pravdepodobnosťou obtekania čipu sa vytvorený čip nedá odstrániť a spôsobuje časom stratu kvality pri spracovaní súčiastky tradičnými metódami."

"V oblastiach hromadnej výroby je potrebné vyčistiť vytvorený čip zo súčiastky, aby bolo možné plynule pokračovať v ďalších procesoch. To spôsobuje dodatočné nároky na pracovnú silu a náklady. Okrem toho je obrobok bez čipov nevyhnutný pre zákazníkov, ktorí chcú zaviesť robotický automatizačný systém, ako je napríklad nakladanie a vykladanie stroja. Pri rôznych testoch s aplikáciou FANUC Servo Learning Oscillation sme odstránili čip z dielu."

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

Spoločnosť FANUC je naším najdôležitejším partnerom pri vývoji nových produktov a zdokonaľovaní existujúcich produktov. Dlhodobo s nimi spolupracujeme. Sme veľmi radi, že od spoločnosti FANUC dostávame rýchle a na riešenie orientované služby, ako aj technickú podporu v rôznych krajinách, ktoré obsluhujeme. Spoločnosť FANUC ponúka vysokú kvalitu výrobkov a rozsiahlu podporu náhradných dielov pre naše stroje. Spoločnosť FANUC je naším spoľahlivým partnerom.

Citácia z recenzií

Meliha Günaltin

Generálny riaditeľ

Ms Günaltin ďalej vysvetľuje, ako túto funkciu využívajú:

"Po určení vhodných rezných podmienok obrobku sa zadané podmienky zadajú do pokynov na nastavenie aplikácie Servo Learning Oscillation a zabezpečí sa bezproblémový chod funkcie. Vykonali sme výskumné a vývojové štúdie, aby sme určili optimálne hodnoty pre funkciu lámania čipov.

Používame ju aj pre vŕtacie a frézovacie stroje spolu so sústruhmi. Aplikácia FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potrebu zariadenia na lámanie čipov a ďalšej pracovnej sily. Poskytuje nám vysoké výhody z hľadiska nákladov a času. Okrem toho táto funkcia predlžuje životnosť nástroja, čím poskytuje výrazné zníženie nákladov a zefektívnenie výroby."

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.