Swissmint

Roboty FANUC automatizujú výrobu mincí v spoločnosti Swissmint

Automatizácia celého procesu razby od jednotlivých mincí až po hotové paletizované škatule nie je žiadna hračka. Pred Swissmint, švajčiarskou federálnou mincovňou, však stála práve táto úloha. Na realizáciu tejto komplexnej koncepcie spoločnosť Swissmint nasadzuje vysoko výkonné roboty FANUC na úlohy, ktoré zahŕňajú vyberanie a umiestňovanie, montáž krabíc a paletizáciu.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Keď existujúce zariadenie spoločnosti Swissmint na výrobu a balenie mincí dosiahlo koniec svojej prirodzenej životnosti. Autonómnosť, jednoduchá obsluha a kompaktné usporiadanie boli hlavnými faktormi, ktoré stáli na vrchole zoznamu priorít pri hľadaní optimálneho riešenia pre spoločnosť Swissmint.

Riešenie

Trojica špičkových priemyselných robotov od spoločnosti FANUC je teraz v spoločnosti Swissmint plne funkčná: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 a modely M-20𝑖D/25. Roboty plnia dôležité úlohy, ako je balenie zvitkov mincí, stavanie krabíc a paletizácia. Pokiaľ ide o poslednú úlohu, riešenie využíva softvér FANUC PalletTool® na urýchlenie nastavenia nerovných vzorov paletizácie.

Výsledok

S tromi priemyselnými robotmi FANUC má teraz spoločnosť Swissmint plne automatizovaný proces, ktorý siaha od jednotlivých vyrazených mincí až po zabalené zvitky mincí na paletách. Niektoré operácie, ako napríklad formovanie vrstiev mincového zvitku, majú čas cyklu kratší ako 1 sekunda. Tento vysoko výkonný a spoľahlivý systém, doplnený jednoduchou obsluhou a kompaktným usporiadaním, pomáha spoločnosti Swissmint vstúpiť do novej éry razby švajčiarskych mincí aj zberateľských predmetov.

O spoločnosti Swissmint

Images Swissmint case study.
Image building.

Swissmint, Federálna mincovňa Švajčiarska, je súčasťou Federálnej finančnej správy. Zariadenie so 17 zamestnancami, ktoré sa nachádza v Berne, zabezpečuje obeh mincí pre každodenné transakcie v mene Švajčiarskej konfederácie. Razí aj pamätné mince, prevažne zo striebra a zlata, vrátane svetoznámych Vreneli.

ZISTITE VIAC O Swissmint

Roboty FANUC pridávajú hodnotu v aplikácii razenia mincí

Keďže existujúce raziace zariadenie v spoločnosti Swissmint je vzhľadom na svoj vek určené na vyradenie z prevádzky, organizácia vyhlásila verejnú súťaž na jeho náhradu. Podľa Adriana Richliho, vedúceho technologického oddelenia spoločnosti Swissmint, medzi povinné kritériá pre nový systém patrili: "usporiadanie, autonómnosť, kompaktnosť a jednoduchá obsluha."

Na základe robustného a komplexného návrhu vyhrala verejnú súťaž spoločnosť Soldati AG, špecialista na zákazkovú výrobu strojov a automatizáciu so sídlom v Emmene.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Spoločnosť Swissmint chcela automatizačný systém, ktorý by dokázal automatizovať všetko od jednotlivých mincí až po paletizované škatule vrátane kontrolných procesov," vysvetľuje Oliver Heinrich,

produktový manažér a vývojár v spoločnosti Soldati AG. "Najväčšou výzvou bolo spracovanie jednotlivých zvitkov mincí v čase do 1 sekundy. Sme však veľmi inovatívni a našli sme nový spôsob, ako formovať mincové kotúče do kompletných vrstiev v rámci požadovaného času cyklu. To bolo pre úspech projektu veľmi dôležité, pretože minimalizácia času cyklu tu ovplyvňuje všetky nasledujúce časti systému."

Podľa Heinricha rozsiahle portfólio produktov spoločnosti FANUC uľahčilo spoločnosti Soldati identifikáciu optimálnych robotov pre dané úlohy.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.
Citácia z recenzií

Oliver Heinrich

Produktový manažér a vývojár v spoločnosti Soldati AG

Pokiaľ ide o rôzne fázy automatizácie systému v spoločnosti Swissmint, vyrazené mince sa do prvej bunky robotiky prenášajú v jednotlivých kotúčoch, ktoré už prešli procesmi, ako je váženie a tlač (na vonkajšej strane kotúča).

V robotickej bunke sa zvitky mincí vyrovnávajú vysokou rýchlosťou do kompletných vrstiev predtým, ako kompaktný priemyselný robot FANUC LR Mate 200𝑖D vyberie 10 zvitkov súčasne a uloží ich do krabíc. Krabice už boli automaticky uchopené, postavené, zošité a prenesené do systému na balenie mincí pomocou kompaktného priemyselného robota FANUC LR-10𝑖A/10, ktorý je ideálny na rôzne aplikácie vertikálneho vychystávania a obsluhy strojov.

Systém následne uzavrie chlopňu každej škatule jednotlivo pred operáciami páskovania, váženia a tlače. Krabice sa potom prenesú do etiketovacej jednotky.

Ďalšou konkrétnou výzvou bolo uľahčenie nezvyčajne nerovných vzorov paletizácie, ktoré vyžadovala spoločnosť Swissmint. V tomto prípade špeciálny paletizačný robot a paletizačný program, ľahko vytvorený pomocou paletizačného softvéru PalletTool® od spoločnosti FANUC, uľahčuje túto inak zložitú úlohu. Pomocou programu PalletTool® priemyselný robot FANUC M-20𝑖D/25 využíva svoj vysokorýchlostný pohyb a osvedčenú opakovateľnosť na umiestnenie malých, ale ťažkých krabíc do správnych pozícií na palete.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.