Skip to main content
Keramik

Robot FANUC rozširuje výhody systému Stretch Hood

Spoločnosť Keramik Makina, systémový integrátor spoločnosti FANUC, skombinovala paletizačné a zmršťovacie kapotové systémy s robotmi FANUC, aby vytvorila výkonné riešenia na konci výrobnej linky v továrni na výrobu farieb spoločnosti Polisan Kansai v Turecku.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Úspech automatizovaných baliacich systémov a systémov paletizácie závisí od mnohých faktorov. Kľúčovým z nich je výber robota. Vzhľadom na špecifické požiadavky týchto aplikácií skúsený systémový integrátor Keramik Makina vie, že použitie špecializovaných paletizačných robotov prináša množstvo dôležitých výhod. Špecializovaná kinematika týchto výkonných štvorosových robotov umožňuje dosiahnuť najlepšiu možnú úroveň efektivity paletizácie.

 

Výsledok

S robotmi FANUC nasadenými na paletizačných linkách aj na linkách so zmršťovacím krytom v spoločnosti Polisan Kansai môže teraz lakovňa dosiahnuť pôsobivú výrobnú kapacitu 4000 ton (alebo 5700 paliet) denne.

Keramik Makina

Spoločnosť Keramik Makina, systémový integrátor spoločnosti FANUC, sídli v meste Gebze, 30 km východne od Istanbulu v provincii Kocaeli v Turecku. Už viac ako tri desaťročia dosahuje výrazné úspechy pri vývoji a výrobe nových strojov a systémov, ktoré pomáhajú koncovým používateľom dosahovať efektívnejšie, rýchlejšie a plynulejšie baliace operácie.

Keramik sa špecializuje na riešenia zahŕňajúce procesy, ako sú systémy stretch hood, paletizácia, ovinovanie strečovou fóliou, páskovanie, lepenie páskou a označovanie/kódovanie.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Keramik Makina
Keramik success story pictures

Lakovňa odstraňuje neefektívnosť pomocou robotov FANUC

Spoločnosť Keramik Makina dostala za úlohu zabezpečiť viacero automatizovaných baliacich a paletizačných operácií v továrni na výrobu farieb spoločnosti Polisan Kansai v meste Dilovası v Türkiye. Závod naplní približne 15 vedier farby (každé s objemom 7,5 litra) za minútu pre trh s domácimi dekoráciami.

S cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu a kvalitu svojich baliacich a paletizačných procesov sa spoločnosť obrátila na neďalekú firmu Keramik Makina. Keramik Makina je partnerom pre riešenia a systémovým integrátorom najväčšieho a najznámejšieho svetového výrobcu robotov, spoločnosti FANUC.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik ponúka vysokokvalitné riešenia paletizácie s robotikou, pričom každé z nich prispôsobuje špecifickým produktom a procesom zákazníka. Spojenie pokročilej technológie a dizajnu umožňuje spoločnosti vyriešiť akúkoľvek úlohu paletizácie s najvyššou možnou efektivitou. Okrem toho možnosť dizajnovať a vyrábať multifunkčné nástroje pre ten istý Robot FANUC robí zo spoločnosti Keramik inovatívneho konkurenta v odvetví. V lakovni zákazníka spoločnosti Keramik, spoločnosti Polisan Kansai, vidia účelovo navrhnuté štvorosové paletizáciové roboty FANUC radu M-410𝑖C zapojenie do rôznych vysokoúčinných úloh. Popri množstve vysokokvalitných paletizácií tieto úlohy zahŕňajú nakladanie viacerých vaní s farbou do jednotky na kontrolu uzáverov a nakladanie vaní do polohovacieho zariadenia na linke s napínacím krytom.

 

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Aplikácie typu stretch hood chránia paletizovaný náklad pred vplyvmi prostredia, ako sú vlhkosť, prach, dážď a slnečné žiarenie, ako aj pred možným poškodením počas prepravy. Stretch hood je nákladovo efektívny systém navrhnutý tak, aby prinášal udržateľný prístup k baleniu a zároveň zvyšoval produktivitu. Ponúka vertikálne aj horizontálne napínanie fólie a stroje sú vybavené jednoduchým a na údržbu nenáročným podávacím zariadením fólie, vákuovým systémom jej otvárania, mechanickými napínacími jednotkami monitorovanými enkóderom a aplikátorom fólie.

Niektoré roboty spoločnosti FANUC pracujú v pároch na rovnakých linkách stretch hood a paletizácie, čím zabezpečujú dokonalú súhru a ešte vyššiu efektivitu. Kombinácia znalostí systémovej integrácie spoločnosti Keramik Makina a robotickej technológie FANUC znamená, že spoločnosť Polisan Kansai dnes dokáže dosiahnuť pôsobivú výrobnú kapacitu 4 000 ton (alebo 5 700 paliet) denne.

Inšpirujte sa

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboty v mliekarenskej výrobe

Preberanie úloh s dopytom po paletizácii je pre roboty hračkou. V prípade komplexných aplikácií dobre premyslený vývoj a dizajn zabezpečujú efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.