Skip to main content
Sopi

Popredný výrobca OEM zvyšuje energetickú účinnosť strojov FANUC ROBOSHOT

Hoci sa ceny elektriny po obrovských skokoch v rokoch 2020 a 2022 v rokoch 2023 a 2024 vyrovnali, stále sú výrazne vyššie ako pred pandémiou a mnohí odborníci predpovedajú, že môžu zostať vysoké do konca tohto desaťročia a možno aj po ňom. Spôsobom, ako môžu obťažovaní výrobcovia bojovať, je investovať do energeticky účinných strojov, ako je napríklad vstrekovací stroj FANUC ROBOSHOT.
This video is about Fanuc @Sopi
Fanuc @Sopi
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

S cieľom čeliť prudko rastúcim nákladom na energiu sa popredný výrobca automatizovaných dávkovacích riešení pre chemický priemysel rozhodol zaviesť investičnú politiku vo výrobe zameranú výlučne na energeticky úsporné stroje.

Riešenie

Slovinská spoločnosť Sopi d.o.o. sa obrátila na FANUC a jej plne elektrický rad vstrekolisov FANUC ROBOSHOT.

Stroje ROBOSHOT spotrebujú o 50 – 70 % menej energie než hydraulické stroje a o 5 – 10 % menej než iné elektrické vstrekovacie lisy. Medzi ďalšie prínosy z hľadiska udržateľnosti patrí absencia oleja a nákladov na jeho recykláciu, nižšie tepelné emisie do prostredia a menší počet komponentov. Spoločnosť Sopi má v súčasnosti vo svojom závode osem strojov ROBOSHOT.

Výsledok

V porovnaní s rokom 2020 znížila spoločnosť Sopi vďaka strategickej investícii do energeticky úsporných vstrekolisov FANUC ROBOSHOT svoju spotrebu elektrickej energie o 42 %, a to napriek tomu, že spracováva takmer dvojnásobné množstvo granulátu. Bez strojov FANUC ROBOSHOT by podľa odhadov spoločnosti bola jej súčasná (2025) spotreba elektriny o 77 % vyššia než v roku 2020.

O spoločnosti Sopi d.o.o.

Sopi (Systematic Optimizations Balenie) d.o.o. je vývojová a technologická spoločnosť založená v roku 2006, ktorá sa zameriava na dizajn a výrobu najinteligentnejších automatizovaných dávkovacích riešení pre chemický priemysel na svete. Spoločnosť poskytuje moderné technológie, vysokokvalitné materiály a výrobky s dobrým dizajnom, ktoré zabezpečujú jednoduché používanie pre zákazníkov. Sídli v slovinskej Komende a takmer 100 % produkcie spoločnosti sa vyváža.

ZISTITE VIAC O SOPI
Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Stroje ROBOSHOT zdvojnásobili výkon a znížili spotrebu elektrickej energie v spoločnosti Sopi

"Sme známi špičkovými službami a celosvetovými dodávkami, sme expertom na výrobu lepiacich aplikátorov pre chemický priemysel," uvádza Blaž Hostnik, zakladateľ, generálny riaditeľ a riaditeľ spoločnosti Sopi. "Dôležité je, že kladieme osobitný dôraz na ekologické a racionálne využívanie plastových materiálov."

Investície do najnovších výrobných technológií sú pre spoločnosť Sopi rozhodujúce, pretože vie, že inteligentné, presné a spoľahlivé riešenia zabezpečujú optimálny výkon a spokojnosť zákazníkov v rôznych odvetviach. Všetky nové investície však majú jednu výhradu: potrebu špičkovej energetickej účinnosti.

"Dramatický nárast nákladov na elektrickú energiu v posledných rokoch predstavoval mimoriadnu výzvu," hovorí. "Spolu s našimi trvalými požiadavkami na stabilitu a opakovateľnosť procesov sme museli nájsť riešenie. Prístup spoločnosti FANUC s jej vstrekovacími strojmi ROBOSHOT tieto výzvy splnil. Stroje ROBOSHOT nás skutočne prekvapili - veľmi pozitívne - svojou energetickou účinnosťou."

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Spani má vo svojom najmodernejšom výrobnom zariadení v Slovinsku celkovo osem plne elektrických vstrekovacích strojov FANUC ROBOSHOT. Dlhoročná étos spoločnosti FANUC pri dizajne a výrobe plne elektrických strojov, ako je FANUC ROBOSHOT, pomáha výrobcom plniť ich environmentálne záväzky a ciele v oblasti znižovania emisií.

Sopi case study website quote picture
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"V roku 2020 sme spotrebovali 790 MWh elektrickej energie na spracovanie 240 ton granulátu, väčšinou polyetylénu. Dnes, v roku 2025, spracujeme 550 ton a spotrebujeme len 460 MWh, čo predstavuje 42 % zníženie napriek tomu, že spracujeme viac ako dvojnásobné množstvo granulátu. Odhadujeme, že bez strojov FANUC ROBOSHOT by naša spotreba elektrickej energie v tomto roku dosiahla takmer 1400 MWh, čo je o 77 % viac ako v roku 2020.
Spoločnosť FANUC tvrdí, že jej stroje ROBOSHOT vykazujú vysokú en...

Citácia z recenzií

Blaž Hostnik

Zakladateľ, generálny riaditeľ a riaditeľ

Tento pozitívny výsledok je pre spoločnosť Sopi, ktorá sa zaviazala chrániť prírodné zdroje a znižovať vplyv na životné prostredie, dôležitý. Prostredníctvom udržateľných postupov a používania ekologických materiálov podnik prispieva k udržateľnejšej budúcnosti.

Sopi v súčasnosti realizuje integráciu ROBOSHOT-LINKi2 do svojho systému MES (Manufacturing Execution System), ktorá zabezpečí lepšiu kontrolu procesov a ochranu pred chybami. ROBOSHOT-LINK𝑖2 - ktorý zlepšuje celkovú efektívnosť monitorovaním, analýzou a optimalizáciou strojov ROBOSHOT - bude tiež podporovať stratégie preventívnej údržby spoločnosti Sopi a pomôže podniku ľahšie sa rozhodovať o budúcich investíciách.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Dalšie technológie FANUC na pracovisku Sopi zahŕňajú FANUC RoboDrill CNC obrábacie centrá a rôzne priemyselné a kolaboratívne roboty.

Povedal Hostnik: Najväčšie úspory sme dosiahli pri vývoji balenia jednotky na montáž kartónov, kde sme použili 6-osový priemyselný robot FANUC a dosiahli ROI [návratnosť investície] už za dva roky.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.