V oblasti zdravotníckej výroby, kde je priestor na chybu nulový, je komplexné obrábanie vrcholom presnosti a inovácie. Technológie FANUC CNC, ROBOdrill a ROBOCUT zabezpečujú túto presnosť a premieňajú bloky surových materiálov na lekárske prístroje a implantáty, ktoré zachraňujú životy. Tieto systémy predstavujú vrchol spoľahlivosti a efektívnosti a zabezpečujú, aby každá krivka, uhol a hrana spĺňali najprísnejšie lekárske normy. Keď sa ponoríme do špecifík týchto pokročilých riešení obrábania, odhalíme, ako spoločnosť FANUC formuje budúcnosť zdravotníckej výroby s bezkonkurenčnou presnosťou a prispôsobivosťou.
Pokročilé CNC stroje, ROBODRILL a riešenia elektroerozívneho obrábania drôtom od spoločnosti FANUC sú nevyhnutné na komplexné obrábanie špičkových zdravotníckych zariadení. Naše technológie, špecializované na kovové diely, zvládajú s mimoriadnou presnosťou širokú škálu materiálov vrátane nehrdzavejúcej ocele, hliníka a keramiky. Naše systémy sú optimalizované na 5-osové obrábanie a umožňujú vytvárať zložité geometrie a vysokokvalitné povrchové úpravy, ktoré sú dôležité pre lekárske implantáty a zariadenia. Spoľahlivé a efektívne riešenia spoločnosti FANUC, ktoré sú plne v súlade s prísnymi hygienickými normami a normami pre čisté priestory, zabezpečujú minimálne prestoje a spĺňajú vysoké požiadavky na presnosť v sektore zdravotníckej výroby.
Presné frézovanie s FANUC CNC
Pokročilé 5-osé možnosti s ROBODRILL-om
Vysokorýchlostné vŕtanie a závitovanie
Presné rezanie drôtu pomocou ROBOCUT
Bezproblémová integrácia so systémom FANUC CNC
Systémy CNC spoločnosti FANUC zvyšujú presnosť frézovania zložitých zdravotníckych komponentov využívaním pokročilých riadiacich technológií, ktoré zabezpečujú vysokú presnosť a povrchovú úpravu. Naše CNC systémy sú ideálne na manipuláciu s rôznymi materiálmi používanými v lekárskej výrobe, od plastov až po exotické kovy, pričom zabezpečujú prísne tolerancie, ktoré sú pre lekárske zariadenia kľúčové.
Fanuc RoboDrill poskytuje vynikajúce možnosti 5-osového obrábania, čím zvyšuje schopnosť vyrábať zložité geometrie pomocou jedného nastavenia. Tým sa skracuje manipulačný čas a zvyšuje sa celková presnosť konečného výrobku. Funkcie plynulého TCP a TWP zabezpečujú presné riadenie dráhy nástroja a vysokú kvalitu povrchu, čo je kľúčové pre náročné normy zdravotníckej výroby.
Vŕtačka ROBODRILL vyniká v oblasti vysokorýchlostného vŕtania a rezania závitov, pričom ponúka výnimočnú presnosť a rýchle časy cyklov. Jeho vysokorýchlostné vreteno podporuje nástroje s veľmi malým priemerom, ktoré sú nevyhnutné pre zložité detaily vyžadované v lekárskych nástrojoch a implantátoch. Táto schopnosť je kľúčová pre výrobcov, ktorí chcú optimalizovať produktivitu bez kompromisov v kvalite.
Stroje FANUC ROBOCUT Electroerosive obrábanie drôtom sú prispôsobené na vytváranie zložitých komponentov používaných v chirurgických nástrojoch a implantátoch. Vďaka funkciám, ako je automatické závitovanie a vysoká spoľahlivosť, ROBOCUT zabezpečuje detailnú presnosť a opakovateľnosť tvarov, ktoré je náročné dosiahnuť inými procesmi obrábania, čo z neho robí nenahraditeľný nástroj v lekárskej výrobe.
Systémy CNC spoločnosti FANUC umožňujú rýchlu robotizáciu a bezproblémovú integráciu robotiky do existujúcich výrobných liniek. Táto prispôsobivosť je životne dôležitá pre výrobcov, ktorí sa snažia zvýšiť automatizáciu a znížiť počet manuálnej práce, najmä pri veľkoobjemových alebo vysoko presných úlohách. Schopnosť rýchleho prispôsobenia a automatizácie pomocou Riešení FANUC znamená lepšiu konzistenciu a škálovateľnosť v zdravotníckej výrobe.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.