Pokiaľ ide o automatizáciu lekární, farmaceutickú a kozmetickú výrobu, výrobcovia najviac potrebujú výrobné systémy, ktoré dokážu bezpečne spracovávať, vydávať, označovať a baliť lieky vo veľkých objemoch a modulárnym a flexibilným spôsobom. Poskytovatelia automatizácie musia byť schopní preukázať, že ich zariadenia a riešenia pracujú vždy presne, aby sa zabezpečilo, že lieky sa vyrábajú v správnej dávke a recepty sa plnia správnym množstvom. Spoločnosť FANUC má desaťročia skúseností s pomocou výrobcom farmaceutických a kozmetických výrobkov pri plnení ich výrobných a produktívnych cieľov pomocou špecializovaných produktov a riešení.
V oblasti farmaceutickej výroby sú presnosť a efektívnosť nevyhnutné. Pokročilé technológie spoločnosti FANUC vrátane vstrekovacieho stroja ROBOSHOT, frézovacieho centra ROBODRILL a elektroerozívneho obrábania drôtom ROBOCUT spĺňajú tieto potreby tým, že zabezpečujú bezkonkurenčnú presnosť a produktivitu. Naše automatizačné riešenia poháňané Robotmi FANUC zefektívňujú procesy v laboratóriách, montážnych priestoroch a inde. Roboty FANUC vynikajú v oblasti balenia, ako aj logistiky, čím zvyšujú priepustnosť a znižujú počet manuálnych chýb. Vďaka desaťročiam skúseností je spoločnosť FANUC vaším dôveryhodným partnerom pri zlepšovaní farmaceutickej výroby prostredníctvom inovatívnej automatizácie.
Výroba materiálov na balenie/prístrojov na podávanie liekov
Montáž zariadení na podávanie liekov
Primárne/sekundárne balenie liekov
Logistické aplikácie a organizácia farmaceutických skladov
Laboratórna automatizácia
Plynulá výroba a spracovanie špičkových zdravotníckych pomôcok predstavuje pri výrobe zdravotníckych dielov značnú výzvu. Produkty spoločnosti FANUC umožňujú automatizovať takmer všetky možné procesy v zdravotníckom priemysle, od vstrekovania, CNC obrábania, elektroerozívneho obrábania drôtom až po vyberanie a umiestňovanie, triedenie a balenie. Patria sem nákladovo efektívne riešenia pre vysoko presné mikroprodukty, aplikácie v čistých priestoroch a špeciálne povrchové úpravy a mnohé ďalšie. Netreba dodávať, že naše riešenia sú plne v súlade s hygienickými predpismi a normami pre čisté priestory.
Roboty FANUC možno použiť na montáž zariadení na podávanie liekov alebo kozmetiky, pričom ponúkajú presnosť a opakovateľnosť, čím zabezpečujú presnú montáž citlivých zariadení a čistú montáž citlivých zariadení.
Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté na prácu vo farmaceutickom alebo laboratórnom prostredí. Naše čisté miestnosti sú skonštruované tak, aby spĺňali štandardné požiadavky (norma IP67) vysoko náročných farmaceutických a laboratórnych prostredí - bez kompromisov v rýchlosti a opakovateľnosti robota - a môžu dosiahnuť až triedu čistoty ISO 5.
S našimi robotmi vybavenými systémom videnia môžete triediť svoje výrobky na doručenie. Automatizácia procesov na konci linky, ako je balenie, označovanie, balenie a paletizácia, môže pomôcť znížiť namáhavú a opakovanú manuálnu prácu, ktorá sa často vyskytuje pri výrobe zdravotníckeho materiálu a zariadení.
Roboty FANUC výrazne zlepšili pracovné podmienky v nemocniciach a lekárňach. Vďaka desaťročiam skúseností v odvetví náš tím odborníkov na robotiku automatizoval mnoho rôznych farmaceutických aplikácií. Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté pre farmaceutické a laboratórne prostredie a spĺňajú prísne požiadavky normy IP67 bez toho, aby bola ohrozená rýchlosť a opakovateľnosť. Tieto roboty zvyšujú efektivitu a presnosť laboratórnej automatizácie a zabezpečujú vysoké štandardy hygieny a spoľahlivosti.
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.